AD1928

製造中止

コーデック、24ビット、192kHz、2個のADC / 8個のDAC内蔵

Viewing:

製品の詳細

  • PLLまたは直接のマスター・クロック
  • EMIを低減する設計
  • 108dB(DAC) / 107dB(ADC)のダイナミック・レンジおよびS/N比
  • -94dBのTHD+N
  • 3.3V単電源
  • 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
  • 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
  • 差動ADC入力
  • シングルエンドDAC出力
  • オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
  • 柔軟なSPI®制御インターフェース
  • ソフト制御のクリックレス・ミュート

推奨代替製品

AD1938 製造中

コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、シングルエンド出力、SPI制御ポート

AD1928
コーデック、24ビット、192kHz、2個のADC / 8個のDAC内蔵
AD1928-FBL 534053714AD1928-pc
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
IBISモデル 1

最新のディスカッション

ad1928に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品