AD1877
新規設計には非推奨ステレオA/Dコンバータ、16ビット、シグマ・デルタ型、単電源駆動
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.17
製品の詳細
- 5Vの単電源電圧動作
- シングルエンドのデュアル・チャンネル・アナログ入力
- 92dB(typ)のダイナミックレンジ
- S/(THD+N):90dB(typ)
- デシメータ通過帯域リップル:0.006dB
- 4次、64倍のオーバーサンプリング・シグマ・デルタ変調器
- 3段、直線的位相デシメータ
- 256×fsまたは384×fsの入力クロック
- パワーダウン・モード:100μ(typ)未満
- 入力オーバーレンジ表示、電圧リファレンス内蔵
- 柔軟なシリアル出力インターフェース
- 28ピンSOIC パッケージを採用
AD1877は、シグマ・デルタ技術をベースとした、ステレオ、16ビット・オーバーサンプリング、A/Dコンバータです。この製品は、主に5V単電源を必要とするデジタル・オーディオのアプリケーションを対象としています。各シングルエンドのチャンネルは、4次の一ビット・ノイズ・シェーピング・モジュレータとデジタル・デシメーション・フィルタで構成されています。内蔵のレファレンスは温度および時間に対して安定で、両チャンネルのフルスケール範囲を決定しています。両チャンネルからのデジタル出力は、シングルの柔軟なシリアル・インターフェースに、時間的にマルチプレクスされます。AD1877は、256×FS または 384×FSの入力クロックを受け入れ、シリアル・ポート「マスター」および「スレーブ」モードの両方で動作します。スレーブ・モードでは、クロックは共通のソースから外部的に供給される必要があります。
柔軟なシリアル出力ポートでは、ピン選択によって構成されますが、MSBファーストの2の補数のデータを出力します。入力と出力信号はTTL互換となっています。ステレオ・ペアの各16ビット・ワードは、64ビット・フレームの32ビット・フィールド内に、右端合わせの I2S互換のワード・クロックか左端合わせの位置として、フォーマットすることができます。また、両方の16ビットのサンプルは、32ビット・フレーム内に、左端合わせのI2S互換位置にパックすることができます。
AD1877は、0.8μmのCMOSダブル・ポリシリコン、ダブル・メタルを使ってシングル・モノリシック集積回路上に製造され、プラスティック28ピンSOICパッケージで提供されます。アナログおよびデジタルの電源接続はデジタル電源からアイソレートするために分離されており、デジタル・クロストークを低減します。AD1877は、単電源電圧5Vで、0℃~+70℃の温度範囲にわたって動作し、消費電力は260mW(typ)となっています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD1877JRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD1877JRZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。