TMCM-1290
新規設計に推奨1軸コントローラおよびドライバ・モジュール
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.50
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧:+4.5~+36V DC
- 実効値が最大2.1Aのモータ電流
- RS485およびSPI
- TMCL™およびModbusプロトコル・スタック
- ステッピング・モータ・ドライバ内蔵
- 8点モーション・コントローラ内蔵
- ABNインクリメンタル・エンコーダ・インターフェース
- StealthChop2、CoolStep、StallGuard2、SpreadCycleに対応
- リファレンス・スイッチ入力
- アナログIOおよびデジタルIO
- ペリフェラル用+3.3V電源
- コンパクトなサイズ(24mm × 20.5mm)
TMCM-1290は2相ステッピング・モータ向けの1軸コントローラおよびドライバ・モジュールです。TMCLまたはModbusのいずれかのファームウェアがインストールされており、RS485またはSPIを介して通信が行われます。どちらもTMC5240モーション・コントローラおよびモータ・ドライバを使用できます。StealthChop、SpreadCycle、Stall-Guard2、CoolStepを用いることで、動的な電流制御および静かで滑らかな効率的モータ動作を実現できます。
アプリケーション
- 広範な市場
- システム・インテグレータ
- ラボ・オートメーション
- 繊維産業
- パッケージング
- 生命科学
- 半導体の取り扱い
- ポンプやモータの駆動
- 多軸アプリケーション
ドキュメント
データシート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
TMCM-1290-MODBUS | N/A | ||
TMCM-1290-MODBUS-T | N/A | ||
TMCM-1290-TMCL | N/A | ||
TMCM-1290-TMCL-T | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。