TMC2225

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors up to 2A coil current (peak)
  • STEP/DIR Interface with 4, 8, 16 or 32 microstep pin setting
  • Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer™ interpolation
  • StealthChop2™ silent motor operation
  • SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
  • Pin Selection for chopper scheme
  • Voltage Range 4.75 to 36V DC
  • Low RDSon LS 280mΩ & HS 290mΩ (typ. at 25°C)
  • Automatic Standby current reduction (option)
  • Internal Sense Resistor option (no sense resistors required)
  • Passive Braking and Freewheeling
  • Single Wire UART & OTP for advanced configuration options
  • Integrated Pulse Generator for standalone motion
  • Full Protection & Diagnostics
  • HTSSOP package for best thermal resistance
TMC2225
Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop
tmc2225-sa tmc2225_block_diagram pinning_tmc2225
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステッピング・モーター・ドライバ 1
TMC2224 新規設計に推奨 Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
TMC2225-EVAL

Evaluation Board for TMC2225

機能と利点

  • 2-phase stepper motor up to 1.35A coil current (2A peak)
  • Supply Voltage 4.75 to 36V DC
  • UART
  • 1 to 256 microsteps
  • Step/Dir interface
  • StealthChop silent PWM mode
  • SpreadCycle smart mixed decay
  • 1 to 256 Microsteps
  • 1.35A RMS, 36V

製品詳細

The TMC2225-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2225-SA.

The TMC2225-EVAL-KIT is a set of MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke bridge board and one TMC2225-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2225 are accessible with probes on the bridge board. TMC2225-EVAL can be used with or without the Landungsbrücke MCU board.

eval board
TMC2225-BOB

Evaluation Board for TMC2225

機能と利点

  • TMC2225-SA stepper motor driver
  • Supply voltage 5-28V
  • Iphase up to 1.4ARMS
  • Quiet operation with StealthChop
  • Configuration and extended diagnostics via UART
  • Control via Step&Dir interface
  • Board width 1.0", board height 1.0"
  • 2x10 pin 0.1" header rows for pins/connectors
  • 1 to 256 Microsteps
  • 1.4A RMS, 28V

製品詳細

The TMC2225 breakout board is a development board with the dedicated TMC2225-SA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

TMC2225-EVAL
Evaluation Board for TMC2225
tmc2225-eval tmc2225_block_diagram
TMC2225-BOB
Evaluation Board for TMC2225
tmc2225-bob tmc2225_block_diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品