製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- 3.5mmステレオ入力および出力ジャック
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9890の評価キット(EVキット)は、ステレオクリック/ポップノイズ抑制回路のMAX9890を評価するための実証済み設計を提供します。
MAX9890のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX9890AETA+ (200msのスイッチターンオン時間)が実装されて出荷されます。330msのスイッチターンオン時間バージョンを評価するには、MAX9890BETA+の無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハイエンドノートブック用オーディオ
- PDA
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルMP3プレーヤ
対象となる製品
関連資料
-
MAX9890EVKIT: MAX9890の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/08/04PDF516K