MAX22210

新規設計に推奨

電流検出機能と128マイクロステッピング・インデクサを内蔵した36V、3.8Aステッピング・モータ・ドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 定格36Vの2つのHブリッジ
    • 合計RDS(ON)(HS + LS):250mΩ(TA = +25°Cでの代表値)
  • Hブリッジごとの電流定格(TA = +25°Cでの代表値)
    • IMAX = 3.8AMAX(小さな容量性負荷駆動時の瞬間最大電流)
    • IFS = 3AMAX(内部電流駆動レギュレーション用のフルスケール電流設定値)
    • IRMS = 2ARMS
  • 電流制御機構を内蔵
    • 外部抵抗を使用してフルスケール電流を設定可能
    • 1つのロジック入力(HFS)により、低電流値の電流制御精度が向上
    • 内部での電流検出(ICS)により大型の外付け抵抗がなくなり、効率が向上
    • 128マイクロステッピング・インデクサによる制御機能を内蔵
      • STEP/DIRインターフェース
      • マイクロステッピング用のDACおよびルックアップ・テーブルを内蔵
    • 複数の減衰モード(低速、混合、適応)
    • 外部抵抗を使用してPWMオフ時間を設定可能
  • 電流検出出力(電流モニタ)(ISENA、ISENB)
  • 故障インジケータ・ピン(FAULT
  • 保護
    • 過電流保護(OCP)をパワーFETごとに実装
    • UVLO
    • サーマル・シャットダウン(TSD)TJ = +165°C
  • 5mm x 5mm TQFN32および4.4mm x 9.7mm TSSOP28パッケージを採用
MAX22210
電流検出機能と128マイクロステッピング・インデクサを内蔵した36V、3.8Aステッピング・モータ・ドライバ
MAX22210 Simplified Block Diagram MAX22210 Typical Application Circuits MAX22210 Pin Configuration TQFN MAX22210 Pin -Configuration TSSOP
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
eval board
MAX22210EVKIT

MAX22210の評価用キット

機能と利点

  • MAX22210ステッピング・モータ・ドライバの評価が簡単
  • MAX22210を駆動および設定するためのオンボードMCUとGUI
    • 設定可能な目標速度
    • 設定可能な加速度プロファイル
    • 設定可能なマイクロステッピングと減衰モード
    • モータ・コイル電流通知
    • 設定可能なフルスケール電流
  • MAX22210のI/Oに電源を供給するオンボード+3.3Vレギュレータ
  • 多孔ボードとヘッダーによりMAX22210回路の分離が可能
  • Windows® 7、8、10互換のソフトウェア
  • 完全実装済および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22210評価用キット(EVキット)は、+36V、3.8A(ピーク)2相ステッピング・モータ・ドライバを評価するために設計された実績あるキットです。MAX22210のEVキットは単一のステッピング・モータを駆動でき、MAX22210の入力を駆動して動作モードを設定するためのオンボード・マイクロコントローラ(MCU)とGUIを備えます。マイクロステッピング・モード、減衰モード、目標速度、加速度も、このGUIを使用して設定できます。

MAX22210EVKIT
MAX22210の評価用キット
MAX22210EVKIT Board Photo Angle MAX22210EVKIT Board Photo Top MAX22210EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

MAX22210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品