HMC675LC3C
製造中高速ラッチ付きコンパレータ RSCML、SMT、10 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 等価入力帯域幅: 10 GHz
- 伝搬遅延: 100 ps
- オーバードライブおよびスルー・レート分散: 10 ps
- 最小パルス幅: 60 ps
- ヒステリシスを抵抗で設定可能
- 差動ラッチ制御
- 消費電力: 100 mW
- RSPECL バージョンと RSECL バージョンを提供
- 16 ピン 3 mm x 3 mm セラミック SMT パッケージ: 9 mm²
HMC675LC3C は超高速の SiGe モノリシック・コンパレータで、小振幅 CML 出力ドライバとラッチ入力を備えています。このコンパレータは 10 Gbps で動作し、伝搬遅延は 100 ps、最小パルス幅は 60 ps で、ランダム・ジッタ(RJ)の実効値は 0.2 ps です。
オーバードライブおよびスルー・レート分散は標準 10 ps なので、このデバイスは ATE から広帯域通信までの幅広いアプリケーションに最適です。小振幅 CML 出力段は、GND に終端された 50 Ω 抵抗を 400 mV で直接駆動するように設計されています。HMC675LC3C は高速ラッチを備えており、ヒステリシスを設定可能なので、ラッチ・モードで動作するか、またはトラッキング・コンパレータとして動作するように設定することができます。
アプリケーション
- ATE アプリケーション
- 高速計測器
- デジタル・レシーバー・システム
- パルス分光
- 高速トリガ回路
- クロックおよびデータ修復
ドキュメント
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC675LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC675LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC675LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。