ADUCM310

新規設計に推奨

アナログ・マイクロコントローラ、高精度、調整可能光制御マイクロコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$38.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アナログ入力/出力
  • 22 チャンネル、14ビット、800 kSPSのA/Dコンバータ(ADC)を内蔵:
    • 外部チャンネル×10
    • チップ温度モニタ×1
    • 電流出力D/Aコンバータ(IDAC) モニタ・チャンネル×6
    • 電源モニタ・チャンネル×3
    • バッファ付きリファレンス出力チャンネル×2
  • 完全差動とシングル・エンド・モード
  • アナログ入力範囲: 0 V ~ 2.5 V
  • 6個の低ノイズ、12/14ビットIDAC出力
    • 250 mA ×1、200 mA ×1、100 mA ×2、20 mA ×2
    • 高速電流シンクを可能にするため半導体光アンプ(SOA) IDACを−3.0 Vへプルダウン
  • 8個の12ビット電圧出力DAC(VDAC)
    • チャンネル0およびチャンネル1: 0 V~3 V、75 Ω 負荷
    • チャンネル2およびチャンネル3: -5 V~0 V、500 Ω 負荷
    • チャンネル4およびチャンネル5: 0 V~3 V、300 Ω 負荷
    • チャンネル6: 0 V~5 V、500 Ω 負荷
    • チャンネル7: 0 V~5 V、100 Ω 負荷
  • 2.5 V高精度電圧リファレンスを内蔵
    • バッファ付き2.5 V 出力×2
  • マイクロコントローラ
    • ARM Cortex-M3 プロセッサ、32ビットRISC アーキテクチャ
    • シリアル・ワイヤー・ポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • 詳細はデータシートをご参照ください
     
    ADUCM310
    アナログ・マイクロコントローラ、高精度、調整可能光制御マイクロコントローラ
    ADuCM310 Functional Block Diagram ADuCM310 Pin Configuration
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
    設計ツール 1


    評価用キット

    eval board
    EVAL-ADUCM310

    ADuCM310 Evaluation Board

    製品詳細

    The ADuCM310 is a multi-die stack system on-chip designed for diagnostic control of tunable laser optical module applications. The ADuCM310 features a 16-bit (14-bit accurate) multichannel successive approximation register (SAR) ADC, an ARM Cortex-M3 processor, eight voltage DACs, six current output DACs, and Flash/EE memory packaged in a 6 mm × 6 mm, 112-ball CSP_BGA package.


    The ADuCM310 development system allows evaluation of ADuCM310 silicon.  EVAL-ADuCM310QSPZ facilitates performance evaluation of the device with a minimum of external components.




    EVAL-ADUCM310
    ADuCM310 Evaluation Board
    ADUCM310 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品