ADUCM331WFS

最終販売

機能安全性を備えた車載システム用高精度統合型バッテリ・センサー

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高精度ADC
  • デュアル・チャンネル、同時サンプリング
    • IADC 20ビットΣ-Δ(レンジ切替えを最小限に抑える)
    • VADC/TADC 20ビットΣ-Δ
  • プログラマブルADC変換レート(4Hz~8kHz)
  • ±5ppm/°Cの内蔵電圧リファレンス
  • 電流チャンネル
    • 完全差動のバッファ付き入力
    • プログラマブル・ゲイン(4~512)
    • ADC絶対入力範囲:−200mV~+300mV
    • 電流アキュムレータ機能付きデジタル・コンパレータ
  • 電圧チャンネル
    • 12Vバッテリ入力用のバッファ付き内蔵アッテネータ
  • 温度チャンネル
    • 外付けおよび内蔵温度センサー・オプション
  • マイクロコントローラ
    • Arm Cortex-M3 32ビット・プロセッサ
    • 1%精度の16.384MHz高精度発振器(高精度)
    • コードのダウンロードとデバッグをサポートするシリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)ポート
  • オートモーティブ認定内蔵LINトランシーバー
    • LIN 2.2対応スレーブ、100kbaud高速ダウンロード・オプション
    • SAE J2602対応スレーブ
    • 低電磁放射
    • 高電磁耐性
  • メモリ
    • 96kBプログラマブル・フラッシュ/EEメモリ(ADuCM330WFS)、ECC
    • 128kBプログラマブル・フラッシュ/EEメモリ(ADuCM331WFS)、ECC
    • 10kB SRAM、ECC
    • 4kBデータ・フラッシュ/EEメモリ、ECC
    • 10,000回フラッシュ/EE書換え回数
    • 20年フラッシュ/EE データ保持期間
  • SWDとLINによるインサーキット・ダウンロード
  • オンチップ周辺機器
    • SPI
    • GPIOポート
    • 汎用タイマー
    • ウェークアップ・タイマー
    • ウォッチドッグ・タイマー
    • 内蔵パワーオン・リセット
  • 電源
    • 12Vバッテリ電源から直接操作
    • 消費電力、TA = −40°C~+115°Cで通常8mA(16MHz)
    • 低消費電力モニタ・モード
  • パッケージと温度範囲
    • 6mm × 6mmの32ピンLFCSP
    • −40°C〜+115°Cで仕様規定。115°C〜125°Cの追加仕様
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
  • ISO 26262アプリケーションにおけるASIL Capability B用に開発
ADUCM331WFS
機能安全性を備えた車載システム用高精度統合型バッテリ・センサー
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
eval board
EVAL-ADUCM330

ADuCM330/ADuCM331評価用ボード

製品詳細

EVAL-ADUCM331QSPZ開発システムは、ADuCM330およびADuCM331デバイスをサポートしており、ADuCM330/ADuCM331シリコンの評価に柔軟なプラットフォームを提供します。32ピンLFCSPソケットを使用して、デバイスをすばやく取り外したり挿入したりできます。また、迅速な測定セットアップを可能にするために必要な接続も提供します。デバッグと簡単なコード開発を支援するために、アプリケーションボードにはスイッチとLEDが用意されています。各周辺機器の主な機能とその設定方法の例を示すサンプルコードプロジェクトも提供されています。

EVAL-ADUCM330
ADuCM330/ADuCM331評価用ボード

最新のディスカッション