ADSW4000
新規設計には非推奨アナログ・デバイセズEagleEye™ PeopleCountアルゴリズム
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 会議室やオフィスの個室などの屋内エリア向けの人数カウント・アルゴリズム
- ゾーン別の性能
- 最適対象エリア(精度90%):半径3m
- 最大対象エリア(精度80%):半径5m
- エッジ処理
- UARTを介したメタデータ出力
- キャプチャした画像は送信されない
- 占有状況
- 人物の検知およびカウント
- 人物の位置(xy座標)
- 人物の活動(移動または静止)
- 複数のセンサー・アプリケーションによる対象エリアの拡大および精度の向上
- 高感度性能
- 複数の光レベル(天井高さ)
ADSW4000アナログ・デバイセズEagleEye™ PeopleCountアルゴリズムを使用することで、会議室やオフィス・スペースなどの屋内スペースに人数カウント機能を持たせることができます。システムのエッジ・ノード分析により、正確で安全な人数カウント機能を用いた情報に基づく洞察と分析が実現しています。このデータからは、資産および人員管理、ソーシャル・ディスタンシング、セキュリティ、従業員のエンゲージメント、スペース使用率、労働生産性、エネルギー効率の改善のための洞察を得ることができます。
ADSW4000は、アナログ・デバイセズADSP-BF707 Blackfin+®コア組み込みプロセッサ(ADSPBF707BBCZ4-EGE)でのみ動作するように設計されており、CMOS 2Dビデオ・グラフィックス・アレイ(VGA)センサーおよびレンズ向けに最適化されています(推奨されているChicony CYFI013モジュールには、ON Semiconductor® ASX340AT3C00XPED0-DPBR CMOSイメージ・センサー、Chicony YT70005レンズ、および赤外線(IR)フィルタ付きレンズ・ホルダーが組み込まれています)。
ADSW4000アナログ・デバイセズEagleEye™ PeopleCountアルゴリズムでは、最大90%の精度でターゲット・エリアの人数カウントを実現できます。
以下は、半径3~5mの範囲で試験したときに得られた精度です。
- 半径3mで90%の精度
- 半径4mで85%の精度
- 半径5mで80%の精度
アプリケーション
- ビルディング・テクノロジー・ソリューション
- インテリジェント・ビル
- 占有状況の分析
- ビル管理システム
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSW4000-P | DEVELOPMENT SOFTWARE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 23, 2024 - 23_0268 Bond Wire Conversion and Mold Compound Change for ADSP-BF70x/BF70xW Processors in 184-Ball BGA Package |
||
ADSW4000-P |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Blackfin 組み込みプロセッサ 1 | ||
ADSP-BF707 | 製造中 | Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、 低消費電力、1 M バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース |