ADSP-CM416F

製造中止

Dual-Core: 240MHz ARM Cortex-M4 and Cortex-M0 with 11+ ENOB ADC, LQFP 176

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 240MHz ARM Cortex-M4 (with floating-point unit) with up to 160K Byte zero-wait-state ECC SRAM
  • Safety based dual-independent-core concept
  • Up to 512KB high performance ECC FLASH that can execute instructions at near SRAM speed
  • Highest precision, low latency 24-channel analog front end
  • 100 MHz ARM Cortex-M0 supervisor core with 32K Byte zerowait-state ECC SRAM
  • Single 3.3 V power supply
  • Static memory controller (SMC) with asynchronous memory interface that supports 8-bit and 16-bit memories
  • Enhanced, 24-channel precision PWM unit
  • Four 3rd or 4th order SINC filters for glueless connection of sigma-delta modulators
  • Hardware-based harmonic analysis engine
  • FFT Arcing Detection
  • See data sheet for additional features
ADSP-CM416F
Dual-Core: 240MHz ARM Cortex-M4 and Cortex-M0 with 11+ ENOB ADC, LQFP 176
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

製品ダウンロード 1

最新のディスカッション

ADSP-CM416Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品