ADR3630

新規設計に推奨

Precision, Micropower, High Current Output Voltage Reference

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Maximum temperature coefficient
    • 3 ppm/°C (B grade)
    • 6 ppm/°C (A grade)
  • Output current capacity (typical): 70 mA sourcing and 20 mA sinking
  • Low quiescent current: 65 μA
  • Low shutdown current: 1.5 μA
  • Output voltage noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 ppm p-p
  • Maximum initial output voltage error
    • ±0.04% (B grade)
    • ±0.08% (A grade)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Maximum input voltage: 16 V
  • Low dropout voltage: 0.15 V
  • 1.8 V logic compatible
  • 8-Lead MSOP package
ADR3630
Precision, Micropower, High Current Output Voltage Reference
ADR3625/ADR3630/ADR3650 Pin Configuration ADR3630 Chip Image
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
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADR3630

ADR3630(高精度、マイクロパワー、高電流出力電圧リファレンス)の性能評価

機能と利点

  • EVAL-ADR3630EBZ評価用ボード
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号出力用の予備SMB PCBパターン
  • 追加ピン用の予備バインディング・ポストPCBパターン
  • 電源および計測装置を簡単に接続するためのバインディング・ポスト

製品詳細

EVAL-ADR3630EBZ評価用ボードでは、このボードに組み込まれているADR3630を評価できます。

ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADR3630EBZ評価用ボードが示されています。VIN、GNDF、およびVOUTFにはバインディング・ポストが装備されており、最も一般的なベンチ・セットアップ・コネクタを簡単に接続できます。GNDSピンとVOUTSピン、受動部品、SMB(Subminiature Version B)向けのプリント回路基板(PCB)パターンも用意されているため、より高度なセットアップや用途に対応できます。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、ADR3630のデータシートに記載されています。EVAL-ADR3630EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADR3630のデータシートを参照してください。

EVAL-ADR3630
ADR3630(高精度、マイクロパワー、高電流出力電圧リファレンス)の性能評価
EVAL-ADR3630 Evaluation Board EVAL-ADR3630 Evaluation Board - Top View EVAL-ADR3630 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

adr3630に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品