ADR3650
新規設計に推奨高精度、マイクロパワー、高電流出力電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品の詳細
- 最大温度係数
- 3ppm/°C(Bグレード)
- 6ppm/°C(Aグレード)
- 出力電流能力(代表値):70mAソースおよび20mAシンク
- 低静止電流:65μA
- 低シャットダウン電流:1.5μA
- 出力電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz):3ppm p-p
- 最大初期出力電圧誤差
- ±0.04%(Bグレード)
- ±0.08%(Aグレード)
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 最大入力電圧:16V
- 低ドロップアウト電圧:0.15V
- 1.8Vロジックとの互換性あり
- 8ピンMSOPパッケージ
ADR3625/ADR3630/ADR3650は、低消費電力、高精度の電圧リファレンスであり、8ピンMSOPパッケージを採用し、最大温度係数3ppm/°C(Bグレード)を実現しています。最大70mAをソースできるADR3625/ADR3630/ADR3650は、標準的な低ドロップアウト(LDO)レギュレータの非常に優れた代替製品となります。高精度を実現するために、製造工程でアナログ・デバイセズ独自のDigiTrim®技術を使用して、出力電圧と温度係数がトリミングされています。
低い温度ヒステリシス(7ppm)と低い長時間ドリフト(3500時間で160ppm)により、システムの寿命にわたって精度が向上しています。動作に必要な最小負荷容量は0.1μFです。ADR3625/ADR3630/ADR3650は、–40°C~+125°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度電源
- 携帯型計測器
- プロセス・トランスミッタ
- リモート・センサー
- 医療用計測器
- 自動バッテリ・モニタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR3650ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR3650ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR3650BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR3650BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く