ADR1000

新規設計に推奨

オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い長期安定性
  • 長期ドリフト:0.5ppm/年(代表値)(最初の3000時間経過後)
  • 低ツェナー・リファレンス・ノイズ:0.14ppm p-p(0.9μV p-p)
  • 低温度係数:< 0.2ppm/°C
  • ヒータおよび温度センサー内蔵
  • −40°C~+125°Cの動作温度で仕様規定
  • LTZ1000へのピン互換アップグレード
ADR1000
オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR1000
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADR1000

8ピンTO-99のADR1000超安定加熱埋め込みツェナー電圧リファレンスの評価ボード

機能と利点

  • リファレンス・ループとヒーター・ループの両方の完全なアプリケーション回路を実装
  • ADR1000の上部カバーと下部カバーを装着
  • VPG薄膜抵抗器の上部カバーと下部カバーを装着
  • パネルに取り付けられたバナナプラグは、標準の0.75"センター
  • 標準の0.75"バナナセンターは、HP3458または標準のデュアル・ケーブルに直接接続
  • 低熱用のテルル銅メス・バナナ・ジャックが装着
  • RoHS準拠

製品詳細

ADR1000H-EBZを使用すると、8ピンTO-99パッケージに収められた超安定6.6Vシャント電圧リファレンスであるADR1000AHZを評価できます。

DUTは、PCBの扇形の切り欠きの中心にあり、PCBからDUTへの機械的結合を弱めるように設計されています(温度と湿度には効果的ですが、たわみには効果がありません)。PCBには、ヒーター・トランジスタから制御回路への熱の結合、およびDUTと抵抗の間の熱の結合を防ぐための熱「バッフル」(スロット)もあります。ヒーター温度は、旧LTZ1000と同様に、標準の13k:1k分圧器によって設定されます。ただし、ADR1000は、分圧器に印加されるADR1000の電圧がわずかに低いため、LTZ1000(70C)よりも約5度高い温度(75C)で動作します。

EVAL-ADR1000
8ピンTO-99のADR1000超安定加熱埋め込みツェナー電圧リファレンスの評価ボード

最新のディスカッション