ADPD4200

新規設計に推奨

マルチモード・センサー・フロント・エンド

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチモード・アナログ・フロント・エンド
  • 複数の動作モードを備える4つの入力チャンネルにより、以下の測定に対応:PPG、ECG、EDA、インピーダンス、温度
  • 同時サンプリングによるデュアルチャンネル処理
  • 同期されたセンサー計測が可能な12のプログラマブル・タイム・スロット
  • 差動およびシングル・エンドのセンサー計測に対応する柔軟性に優れた入力マルチプレクス
  • 同時に駆動できる4つのLEDドライバ
  • 内部発振器を使用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
  • オンチップのデジタル・フィルタ処理
  • S/N比:105 dB(100kΩのTIAゲイン、100HzのODR、80パルス、CPD= 70pF、0.5Hz〜10MHzの帯域幅)
  • AC周辺光の除去:60dB(DC~1kHz)
  • LEDのピーク駆動電流の合計:400mA
  • システムの合計消費電力:30µW(LEDとAFEの合計消費電力)、75dBのS/N比、25HzのODR、100nA/mAのCTRでの連続PPG測定
  • SPI通信をサポート
  • 512バイトのFIFO
ADPD4200
マルチモード・センサー・フロント・エンド
ADPD4200 Functional Block Diagram ADPD4200 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADPD4200

マルチモード・センサー・フロント・エンドADPD4200の評価

機能と利点

  • ボードはADPD4200の配置をサポート
  • ADPD4200(SPI)はデフォルトでボードに配置
  • すべての入出力にユーザがアクセス可能
  • 3つの個別駆動される緑色LEDが内蔵
  • 1個の赤色LEDと1個のIR LEDを内蔵
  • 金属バッフルにより光学的なクロストークをブロック
  • Wavetool評価用ソフトウェアとの連動により以下が可能
    • 時間領域のグラフ化とロギング
    • 周波数領域のグラフ化
    • 統計分析
    • 他のアプリケーションへのデータ・ストリーミング

製品詳細

EVAL-ADPD4200Z-PPG評価用ボードは、ADPD4200測光用フロントエンドを評価する簡単な手段をユーザに提供します。EVAL-ADPD4200Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン監視アプリケーション、特に手首ベースのフォトプレチスモグラフィー(PPG)用の、別個の部分からなるシンプルな光学設計を実装しています。

EVAL-ADPD4200Z-PPGには、3つの緑色発光ダイオード(LED)、1つの赤外線(IR)LED、および1つの赤色LEDがあり、これらはすべて別々に駆動されます。また、7mm2フォトダイオード1個がボードに実装されています。フォトダイオードには光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを備えたピン代替デバイス用のピンを使用できます。

このフル機能評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)があり、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる未加工データは、遅延がほとんどなくリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方で表示できます。

Wavetool評価用ソフトウェア(EVAL-ADPD4200Z-PPG製品ページからダウンロード可能)のユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムへのデータ・ストリーム接続とレジスタ設定がリアルタイムで可能になります。

EVAL-ADPD4200Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4200Z-PPG製品ページから入手)から電力を供給されます。電力条件の他、シリアル・ポート・インターフェイス(SPI)(デフォルト)データ・ストリームがマイクロコントローラによってADPD4200から受信されます。

これら2つのボードはリボン・ケーブルで接続されます。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。このでーたは、Wavetool評価用ソフトウェアで表示されます。

EVAL-ADPD4200Z-PPGは、ADPD4200用のSPIを使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続することもできます。

ADPD4200の詳細については、ADPD4200データシートを参照してください。EVAL-ADPD4200Z-PPG評価ボードを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADPD4200
マルチモード・センサー・フロント・エンドADPD4200の評価
EVAL-ADPD4200Z-PPG Evaluation Board EVAL-ADPD4200Z-PPG Evaluation Board - Top View EVAL-ADPD4200Z-PPG Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ADPD4200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品