ADGS5414
新規設計に推奨SPI インターフェース、オクタル SPST スイッチ、13.5 Ω RON、±20 V/+36 V、Mux
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.08
製品の詳細
- エラー検出機能付き SPI インターフェース
- CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
- バースト・モードとデイジー・チェーン・モードをサポート
- 業界標準 SPI モード 0 およびモード 3 インターフェース互換
- ブレークビフォアメークのスイッチングを確保することで、スイッチの外部配線によるマルチプレクサ構成が可能
- アナログ信号範囲: VSS ~ VDD
- ±15 V、±20 V、+12 V、+36 V の電源で仕様規定
- 単電源動作: 9 V ~ 40 V(VDD)
- 両電源動作: ±9 V ~ ±22 V(VDD/VSS)
- 8 kV HBM ESD 定格
- 低抵抗
- 1.8 V ロジックとの互換性(2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V)
ADGS5414 は、8 つの独立した単極/単投(SPST)スイッチから構成されています。SPI インターフェースがスイッチを制御し、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレス・エラーの検出、SCLK カウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。
複数の ADGS5414 デバイスをデイジー・チェーンで構成できます。これにより、最小限のデジタル配線で複数のデバイスを構成できます。さらに、ADGS5414 をバースト・モードで動作して、SPI コマンド間の時間を短縮できます。
各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源までの入力信号範囲を備えています。スイッチがオフの状態では、電源に達する信号レベルはブロックされます。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって平坦であり、オーディオ信号の切替え時に理想的な直線性と低歪みを維持します。ADGS5414 はブレークビフォアメークのスイッチング動作を示すので、外部配線を施してデバイスをマルチプレクサ・アプリケーションに使用できます。
製品のハイライト
- SPI インターフェースにより、パラレル変換やロジック・トレースの必要がなくなり、汎用入出力(GPIO)チャンネル数が減ります。
- デイジー・チェーン・モードで複数のデバイスを使用する場合、さらにロジック・トレースを行う必要はありません。
- CRC エラー検出、無効な読出し/書込みアドレス・エラー検出、および SCLK カウント・エラー検出により、堅牢なデジタル・インターフェースとなっています。
- CRC およびエラー検出機能を備えているので、ADGS5414 は安全重視のシステムで使用できます。
- ブレークビフォアメークのスイッチング動作により、外部配線のスイッチでマルチプレクサ構成が可能です。
- トレンチ・アイソレーション・アナログ・スイッチ・セクションがチャンネルをラッチアップから保護します。誘電体トレンチが正チャンネルと負チャンネルのトランジスタを分離することで、過酷な過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
アプリケーション
- リレーの代替品
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 計測器
- 航空電子機器
- オーディオおよびビデオ切替え
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGS5414BCPZ | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADGS5414BCPZ-RL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGS5414
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。