ADGS1612
新規設計に推奨SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、Mux 設定可能、クワッド SPST スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
製品の詳細
- エラー検出機能付き SPI インターフェース
- CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
- バースト・モードとデイジーチェーン・モードをサポート
- 業界標準 SPI モード 0 および SPI モード 3 インターフェース互換
- ブレークビフォアメークのスイッチング動作が保証されているため、外部配線のスイッチでマルチプレクサ構成が可能
- 25 °C で 1 Ω(代表値)のオン抵抗
- 25 °C で 0.23 Ω(代表値)のオン抵抗平坦性
- アナログ信号範囲: VSS ~ VDD
- ±5 V、12 V、5 V、3.3 V の電源で仕様規定
- 両電源動作: ±3.3 V ~ ±8 V
- 単電源動作: 3.3 V ~ 16 V
- 1.8 V ロジックとの互換性(2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V)
- 4 mm × 4 mm の 24 ピン LFCSP パッケージ
ADGS1612 は、4 つの独立した単極/単投(SPST)スイッチを内蔵しています。 スイッチはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御されます。 SPI インターフェースは、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、シリアル・クロック(SCLK)カウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。
複数の ADGS1612 デバイスをデイジーチェーンで構成できます。 デイジーチェーンでは、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。 さらに、ADGS1612 をバースト・モード動作して、SPI コマンド間の時間を短縮することもできます。
各スイッチがオンの状態では、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源までの入力信号範囲を備えています。 スイッチがオフの状態では、電源に達する信号レベルはブロックされます。
これらのスイッチは、オン抵抗(RON)がきわめて小さいため、低 RON と低歪みが重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えアプリケーションに最適なソリューションです。 RON のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号を切り替える際に優れた直線性と低歪みを実現します。 ADGS1612 は、ブレークビフォアメークのスイッチング動作が可能なため、マルチプレクサ・アプリケーションで使用できます。 このデータシートでは、複数機能を持つピン、RESET/VL は、全機能を表すピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところでは VL のようにピンの 1 つの機能で表記しています。
製品のハイライト
- SPI インターフェースにより、パラレル変換とロジック・トレースの必要がなくなり、汎用入出力(GPIO)チャンネル数が減ります。
- デイジーチェーン・モードでは、複数のデバイスを使用する場合にロジック・トレースを追加する必要がありません。
- CRC 検出、無効な読出し/書込みアドレス検出、および SCLK カウント・エラー検出により、堅牢なデジタル・インターフェースとなっています。
- CRC エラー検出機能を備えているため、ADGS1612 はセーフティクリティカルなシステムで使用できます。
- ブレークビフォアメークのスイッチング動作が保証されているため、外部配線を使用したマルチプレクサ構成で ADGS1612 を使用できます。
- 最小の歪み。
アプリケーション
- 通信システム
- 医療用機器
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGS1612BCPZ | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADGS1612BCPZ-RL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGS1612
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。