ADGS1412
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、SPST、クワッド、1.5 Ω (オン抵抗)、シリアル制御、高電圧、iCMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品の詳細
- エラー検出機能を備えた SPI インターフェース
- CRC、無効な読出し/書込みアドレス検出、SCLK カウント・エラー検出機能を装備
- バースト・モードとデイジーチェーン・モードをサポート
- 業界標準の SPI モード0 およびSPIモード3のインターフェースと互換
- オン抵抗: 1.5 Ω typ @25℃
- オン抵抗平坦性: 0.3 Ωtyp@25℃
- チャンネル間のオン抵抗マッチング: 0.1 Ω typ@25℃
- 電源+12 V、±15 V、±5 V に対して、仕様を完全に規定
- アナログ信号範囲: VSS ~ VDD
ADGS1412 は、4 つの独立した単極/単投 (SPST) スイッチで構成されています。スイッチの制御はSPI インターフェースで行います。SPI インターフェースには、堅固なエラー検出機能が組み込まれています。これらエラー検出機能には、CRC エラー検出、無効な読出し/書込みアドレス検出、および SCLK カウント・エラー検出があります。
複数の ADGS1412 製品をデイジーチェーン接続できます。これにより、最小限のデジタル配線で複数製品の構成を実現できます。又、ADGS1412 をバースト・モードで動作させて、SPI のコマンドとコマンドとの間隔を短縮することもできます。
iCMOS 構造により消費電力がきわめて低く、携帯機器やバッテリ駆動機器に最適な部品です。
各スイッチは、オン時に双方向に等しく良好に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まであります。スイッチがオフ状態では、電源電圧までの信号レベルが阻止されます。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力範囲全体にわたってきわめて平坦であり、信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを実現します。
製品のハイライト
- SPI インターフェースにより、パラレル変換やロジック・パターンの必要がなくなりGPIO チャンネル数を削減します。
- デイジーチェーン・モードにより複数の製品を使用する場合、ロジック・パターンを追加する必要はありません。
- CRC エラー検出、無効な読出し/書込みアドレス検出、および SCLK カウント・エラー検出により、強固なデジタル・インターフェースを実現。
- SIL に対応。
- 最小の歪み。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動システム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号ルーティング
- ビデオ信号ルーティング
- 通信システム
- リレーの代替品
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGS1412BCPZ | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADGS1412BCPZ-RL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2017 - 17_0074 ADGS1412 Metal Edit resulting in Changes to Timing Specifications |
||
ADGS1412BCPZ | 製造中 | |
ADGS1412BCPZ-RL7 | 製造中 | |
12 19, 2016 - 16_0289 ADGS1412 Datasheet: SPI Interface Clarification |
||
ADGS1412BCPZ | 製造中 | |
ADGS1412BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGS1412
IBISモデル 1
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。