ADGM1002

新規設計に推奨

0 Hz / DC〜20 GHz、SPDTMEMSスイッチ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$50.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ADGM1002:DC~20GHz
  • 挿入損失
    • 6GHzで0.5dB(代表値)
    • 20GHzで0.9dB(代表値)
  • IIP3:76dBm(代表値)
  • 最大RF電力:30dBm
  • オン抵抗:3.4Ω(代表値)
  • 最大DC電流:150 mA
  • 作動寿命:1億サイクル(最小)
  • スイッチ・オン時間(tON):200µs(代表値)
  • 3.3Vドライバを内蔵しているため並列制御およびSPI制御が簡素化
  • 個別制御可能なスイッチ
  • 省スペースの内蔵パッシブ・コンポーネント
  • 小型、5.00mm × 4.00mm × 0.90mm、24ピンLGAパッケージ
  • 温度範囲:–40°C~+85°C
ADGM1002
0 Hz / DC〜20 GHz、SPDTMEMSスイッチ
ADGM1002 ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 Functional Block Diagram ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 Pin Configuration
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
MEMS スイッチ 2
ADGM1304 新規設計に推奨

0Hz/DC~14GHz、単極、4投ドライバ内蔵MEMSスイッチ

ADGM1004 新規設計に推奨 MEMSスイッチ、単極4投、0 Hz/DC ~ 13 GHz、2.5kV HBM ESD耐性、ドライバ内蔵
デバイス電源(DPS)およびATEパラメトリック測定ユニット(PMU)用 1
AD5522 製造中 パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3
LT3045-1 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、 VIOC制御を備える超高PSRRリニア・レギュレータ
LT1962 新規設計に推奨 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ
ADP7142 新規設計に推奨 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADGM1001

0Hz/DC~34GHz、SPDTのMEMSスイッチADGM1001の評価

機能と利点

  • 単電源電圧:3.3 V
  • 広い周波数範囲:DC~34GHz
  • RF信号用SMAコネクタ
  • パラレル・インターフェースとSPI
  • アナライザ・キャリブレーション用のオンボードCALIBRATION THRU伝送ライン

製品詳細

ユーザ・ガイドでは、単極双投(SPDT)、微小電気機械システム(MEMS)スイッチおよび制御チップが5.00mm × 4.00mm × 0.90mmの小型LGAパッケージに収められたデュアル・チップのRFスイッチング・ソリューションであるADGM1001のための、EVAL-ADGM1001SDZ評価用ボードについて説明しています。

SPDTスイッチは、アナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を使用しており、RFアプリケーションの帯域幅、電力処理能力、および直線性の点で最適なパフォーマンスを提供します。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザはシンプルで柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)準拠の並列インターフェースやシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してその動作を制御できます。複数のADGM1001デバイスをデイジーチェーン接続して、最小限のデジタル回線数で複数のデバイスを構成できるようにすることができます。

SPIの場合、EVAL-ADGM1001SDZはSDPボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラーボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイトwww.analog.com/SDP-Bから注文できます。

EVAL-ADGM1001SDZには、RF信号と制御信号用のコネクタ、およびスイッチの動作を制御してその性能を評価するためのリンクが付属しています。

ADGM1001の詳細については、ADGM1001データシートを参照してください。EVAL-ADGM1001SDZ評価ボードを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADGM1001
0Hz/DC~34GHz、SPDTのMEMSスイッチADGM1001の評価
EVAL-ADGM1001SDZ Evaluation Board EVAL-ADGM1001SDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADGM1001SDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品