ADG5243F
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、SPDT、トリプル、ユーザ定義の故障保護と故障検出、0.8 pC QINJ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品の詳細
- ユーザ定義の電源により過電圧レベルを設定
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの過電圧保護
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの電源オフ時の保護
- ソース・ピンにおける過電圧検出
- 最小2次電源電圧:4.5 V単電源
- 割込みフラッグによる故障状態の表示
- 低チャージ・インジェクション(QINJ):0.8 pC
- 低ドレイン/ソース・オン容量:10 pF
- すべての状況下で高ラッチアップ耐性
- 無デジタル入力時に既知状態
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 両電源動作:±5 V~±22 V
- 単電源動作:8 V~44 V
- ±15 V、±20 V、+12 V、 +36 Vでフルの仕様を規定
ADG5243Fは3つの独立した選択可能な単極双投(SPDT)スイッチで構成されています。全てのチャンネルは、チャンネルの切り替え時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンの時、等しく両方向に良好に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まであります。主要電源電圧はオン抵抗プロファイルを決め、2次電源電圧は過電圧保護が動作する電圧レベルを決めます。
電源が投入されていない時には、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力はすべて高インピーダンスになります。通常の動作条件下で、いずれかのSxピンのアナログ入力信号レベルが正の故障電圧(POSFV)又は負の故障電圧(NEGFV)をスレッショールド電圧「VT」以上超えた場合、チャンネルはターン・オフし、そのSxピンは高インピーダンスになります。スイッチをオンにすると、その時ドレイン・ピンは超えられた2次電源電圧に引っ張られます。電源投入時と電源未投入時の両方で、グラウンド基準で上は-55 Vまで、下は+55 Vまでの入力信号レベルを阻止します。
これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチのスイッチングと高速なセトリングを必要とするデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになります。
このデータシートを通して、IN1/F1のような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえばIN1で、その機能のみ関連する時)で呼称する場合がある事に注意してください。
製品のハイライト
- ソース・ピンは2次電源電圧以上の電圧に対して下は−55 Vまで、上は+55 Vまで保護されています。
- ソース・ピンは電源未投入時に−55 V ~ +55 Vの電圧に対して保護されています。
- 過電圧検出によりスイッチの動作状態がデジタル出力に表示されます。
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護されます。
- 低チャージ・インジェクションとオン容量になるように最適化されています。
- ADG5243Fは±5 V ~±22 Vの両電源、又は8 V ~ 44 Vの単電源で動作します。
アプリケーション
- アナログ入力/出力モジュール
- プロセス制御/分散制御システム
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- 自動テスト装置(ATE)
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5243FBCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG5243FBRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG5243FBRUZ-RL7 | 20-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 6, 2023 - 23_0010 ADG5208F, ADG5209F, ADG5243F, ADG5248F, ADG5249F Datasheet Specification Change |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
3 22, 2022 - 22_0051 ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
4 14, 2021 - 19_0147 CANCELLED: ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5243FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ | 製造中 | |
ADG5243FBRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5243F
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。