ADG1634L
新規設計に推奨4.7 Ω RON、1.2Vおよび1.8VのJEDECロジック準拠のクアッドSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- オン抵抗:4.7Ω(代表値、±5V両電源、+25℃)
- オン抵抗平坦度:1.2Ω(代表値、±5V電源、+25℃)
- ±5V、+12V、+5V、+3.3Vの電源すべてで仕様規定
- 両電源動作:±3.3V~±8V
- 単電源動作:3.3V~16V
- 低ロジック・レベルに対応可能なVL電源
- 1.8VのJEDEC規格に準拠
- 1.2VのJEDEC規格に準拠
- レールtoレール動作
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP
ADG1634Lは、モノリシックの産業用CMOS(iCMOS®)アナログ・スイッチで、4つの個別に選択可能な単極双投(SPDT)スイッチで構成されています。
すべてのチャネルは、チャネル切替え時の瞬間的な短絡を防ぐために、ブレークビフォアメイクの切替え動作を行います。ADG1634Lをイネーブルまたはディスエーブルするには、デバイスのEN入力を使用します。ディスエーブル時には、すべてのチャネルがオフになります。スイッチはLogic 1 EN入力でイネーブルされ、INx入力によってSPDTスイッチの状態が定義されます(データシートの表12を参照)。
このスイッチは極めて低いオン抵抗とオン抵抗平坦性を有しているため、低歪みが重要となるデータ・アクイジション・アプリケーションやゲイン・スイッチング・アプリケーションに最適なソリューションです。iCMOS構成により超低消費電力が確保されるため、携帯型計測器やバッテリ駆動計測器に最適です。
外部VL電源を使用すれば、より低いロジック制御に柔軟に対応できます。ADG1634Lは1.2Vおよび1.8Vの両方のJEDEC規格に準拠しています。
アプリケーション
- 通信システム
- 医療用システム
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- FPGAおよびマイクロコントローラ・システム
- サンプル&ホールド・システム
- リレーの代替
製品のハイライト
- 動作温度全域で最大8.2Ωのオン抵抗。
- 最小の歪み。
- VL電源は低ロジック・レベルに対応可能。
- 1.2Vと1.8Vの両方のロジックレベルのJEDEC規格に準拠。
- デジタル入力がフロート状態の場合、確実にスイッチがオフ。
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1634LYCPZ-REEL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1634
- ADG1634L
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。