ADG1408L
新規設計に推奨1.2V/1.8V JEDECロジック準拠の4Ω RON、8チャンネル、iCMOSマルチプレクサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.10
製品の詳細
- オン抵抗(最大値):4.7Ω(25°C、±15V両電源使用時)
- オン抵抗平坦性(代表値):0.5Ω(25°C、±15Vの両電源使用時)
- ±15V、+12V、±5Vの電源で仕様規定
- 低ロジック・レベルとの互換性を確保するVL電源
- 1.8V JEDEC規格に準拠(JESD8-7A)
- 1.2V JEDEC規格に準拠(JESD8-12A.01)
- レールtoレール動作
- ブレークビフォアメーク・スイッチング動作
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP
ADG1408LはモノリシックiCMOS®による8チャンネルのアナログ・マルチプレクサです。ADG1408Lは、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、A2)による決定に従い、8個の入力のうちの1つを共通の出力にスイッチします。EN入力を使って、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルします。ディスエーブルすると、すべてのチャンネルがオフになります。オンにすると、各チャンネルで双方向に等しく信号が伝達されます。また、各チャンネルは電源電圧までの入力信号範囲を備えています。
外部低電圧(VL)電源は、より低いロジック制御向けの柔軟性を提供します。ADG1408Lは、1.2Vと1.8Vの両方のJEDEC規格に準拠しています。
製品のハイライト
- 25°C、±15Vの両電源使用時に4Ω(代表値)のオン抵抗。
- 25°C、±15Vの両電源使用時に0.5Ω(代表値)のオン抵抗平坦性。
- 低ロジック・レベルとの互換性を確保するVL電源。
- 1.2Vと1.8Vの両方のロジック・レベルでJEDEC規格に準拠。
- デジタル入力がフローティングの場合はスイッチをオフにする機能をサポート。
- 24ピン、4mm × 4mm LFCSP。
アプリケーション
- FPGAおよびマイクロコントローラ・システム
- リレー部品の置き換え
- オーディオおよびビデオ・ルーティング
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1408LYCPZ-REEL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1408
- ADG1408L
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
adg1408lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める