ADAU7112
新規設計に推奨ステレオPDM/I2S/TDMコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
Viewing:
製品の詳細
- デジタル・マイクロフォンPDMオーディオ入力2チャンネル
- PDM/PCMオーディオ・データのデシメーション・レシオ:64×
- 高音圧マイクロフォンに対応する24ビット分解能
- S/N比(SNR): 126dB(Aウェイト)
- 出力サンプリング・レート:4kHz~96kHz
- ビット・クロック・レート:64×、128×、192×、256×、384×、512× 出力サンプリング・レート
- 自動PDMクロック生成
- BCLK除去時の自動パワーダウン
- DVDD動作電流:0.36mA(サンプリング・レート:48kHz、電圧:1.8V)
- スレーブI2SまたはTDM出力インターフェース
- TDM-16までサポート
- 設定可能TDMスロット
- I/O電圧範囲:1.70V~3.63V
- DVDDコア電圧範囲:1.10V~1.98V
- DVDDシャットダウン電流:4μA(代表値)
- 9ボール、1.26mm × 1.26mm、0.4mmピッチWLCSP
- パワーオン・リセット
ADAU7112は、ステレオPDMビットストリームを1つのPCM出力ストリームに変換します。PDMデータのソースはマイクロフォン2本またはその他のPDMデータのソースとなります。PCMオーディオ・データは、シリアル・オーディオ・インターフェースのポートに、IC間シリアル(I2S)、または、TDM形式で出力されます。
ADAU7112は、商用温度範囲(−40°C~+85°C)で仕様規定されています。ADAU7112は、ハロゲンフリーの9ボール、1.26mm × 1.26mm、0.4mmピッチのウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- モバイル・コンピューティング
- ポータブル機器
- 家電製品
- 業務用機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU7112ACBZR7 | 9-Ball WLCSP (1.26mm x 1.26mm x 0.50mm) | ||
ADAU7112ACBZRL | 9-Ball WLCSP (1.26mm x 1.26mm x 0.50mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。