ADAU1797

製造中止

HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • FastDSP™オーディオ処理エンジン
    •  最大768kHzのサンプル・レートでの低レイテンシ 
    • 最大128の命令をサポート
  • Tensilica® HiFi 3zデジタル・シグナル・プロセッサ(TIEアクセラレータ搭載) 
    • サイクルあたり4つのMACと合計1024kBのメモリ 
    • 2ウェイSIMD IEEE浮動小数点乗算器 
    • 50MHzと200MHzの両方のモードをサポート
  • アナログ入力からアンプ出力の群遅延:5μs
    • 768kHzサンプル・レート(FastDSPバイパス・モード)
  • 低消費電力24ビットADC録音チャンネル(× 3)
    • SN比104dB、THD+N -91dB、0.6mW(PGAオン) 
    • 柔軟な差動入力またはシングルエンド入力
  • デジタル・マイクロフォン(DMIC)入力チャンネル(× 10)
    • クロック出力(384kHz~6.144MHz)(× 2)
  • モノラル低消費電力24ビットDAC再生チャンネル
    • SN比113dB、THD+N -93dB、PQ 1.4mW
    • 高効率、低ノイズ、クラスDアンプ
  • 高性能パルス密度変調(PDM)出力チャンネル(× 2)
    • 3.072MHzまたは6.144MHzのクロック・レートをサポート
  • 32ビットI2S/TDMシリアル・オーディオ・データ・ポート(× 2)
    • クロック周波数の同期:8kHz~768kHz 
    • 全二重、4チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)(× 2)
  • 低電力、単電源モード(1.8V)をサポート
    • LDOまたはスイッチキャパシタ・レギュレータ内蔵 
    • デジタルI/Oは1.2Vまたは1.8Vのロジック・レベルをサポート
  • デジタル制御/通信インターフェイス
    • I2C/SPI制御とI3Cの複合インターフェイス 
    • マスターQSPI、UART、JTAGインターフェイス
    • QSPIフラッシュ/EEPROMからのセルフブートをサポート
  • 多目的I/OピンによりGPIOとIRQの両方に対応

この製品にはより新しいバージョンがあります

ADAU1797A 新規設計に推奨

HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック

ADAU1797
HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック
ADAU1797 Functional Block Diagram ADAU1797 Pin Configuration
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
ADAU1860 新規設計に推奨 3 ADC、1 DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き
ADAU1787 新規設計に推奨 4 ADC、2 DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADAU1797Z

ADAU1797(HiFi 3zとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック)の性能評価

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADAU1797Z評価用ボードのセットアップについて説明します。

この評価用ボードでは、ADAU1797のすべてのアナログおよびデジタルの入出力にフル・アクセスできます。EVAL-ADAU1797Zは、3.8V~5Vの単電源で駆動できます。主電源を投入すると、ADAU1797やその他のデバイスに必要な電圧がオンボード・レギュレータから供給されます。このプリント回路基板(PCB)は8層設計で、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1797Zには、外付けマイクロフォン用とスピーカ用のコネクタがあります。マスタ・クロックは、外部から供給することも、オンボードの24.576MHzパッシブ・クリスタルまたはオンボードの24.576MHzオシレータから供給することもできます。

EVAL-ADAU1797Z
ADAU1797(HiFi 3zとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック)の性能評価
ADAU1797 Functional Block Diagram EVAL-ADAU1797Z Angle EVAL-ADAU1797Z Top EVAL-ADAU1797Z Bottom

最新のディスカッション

最近表示した製品