ADAU1787

新規設計に推奨

4 ADC、2 DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プログラマブルなFastDSPオーディオ処理エンジン
    • 最大768kHzのサンプル・レート
    • バイクワッド・フィルタ、リミッタ、ボリューム制御、ミキシング
  • 28ビットSigmaDSPオーディオ処理コア
    • SigmaStudioを利用してGUI画面でプログラム可能
    • 最大50MIPSの性能
  • 低遅延の24ビットADCおよびDAC
    • 96dBのS/N比(PGAおよびADCを通した信号にA加重フィルタを適用した場合)
    • 105dBの合計S/N比(DACおよびヘッドフォンを通した信号にA加重フィルタを適用した場合)
  • シリアル・ポートのfSYNC周波数:8~768kHz
  • 5μsの群遅延(fS = 768kHz)、アナログ入力からアナログ出力までFastDSPバイパスを適用した場合(ゼロ命令)
  • 4つのシングル・エンド・アナログ入力:マイクロフォン入力またはライン入力として設定可能
  • 8つのデジタル・マイクロフォン入力
  • 2つのアナログ差動オーディオ出力:ライン出力またはヘッドフォン・ドライバとして設定可能
  • PLLは30kHz~27MHzの任意の入力クロック・レートに対応
  • 全二重、4チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)
  • 2つの16チャンネルシリアル・オーディオ・ポートはI2S、左詰め、TDM16までのTDMに対応
  • 柔軟なルーティングが可能な8つのインターポレータと8つのデシメータ
  • 電源
    • アナログAVDD:1.8V(代表値)
    • デジタルI/O IOVDD:1.1~1.98V
    • デジタルDVDD:0.9V(代表値)
  • 低消費電力(標準的なステレオANC設定では11.079mW)
  • I2CおよびSPI制御インターフェース、I2C EEPROMからのセルフブート
  • 柔軟なGPIO
  • 42ボール、0.35mmピッチ、2.695mm × 2.320mm WLCSP
ADAU1787
4 ADC、2 DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き
ADAU1787 Functional Block Diagram ADAU1787 Pin Configuration
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
ADAU1797 製造中止 HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADAU1787Z

ADAU1787評価用ボード

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADAU1787Z評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。

この評価用ボードでは、ADAU1787のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1787コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1787Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-ADAU1787Zは、USBバス・パワーまたは3.8~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-ADAU1787Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント基板(PCB)は6層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1787Zには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHzパッシブ水晶発振器によってマスタ・クロックを提供できます。

このユーザ・ガイドでは、MPxなど、該当する機能のみで多機能ピン名を表記している場合があります。

EVAL-ADAU1787Z
ADAU1787評価用ボード
EVAL-ADAU1787Z Image ADAU1787 Evaluation Board ADPA7002AEHZ Evaluation Board ADAU1787 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品