71M6543GT
エネルギーメーターIC
業界最高の精度を実現する第4世代エネルギーメーターIC
Viewing:
製品の詳細
- SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
- 精度:0.1% (typ) (全2000:1電流範囲)
- IEC 62053/ANSI C12.20規格を上回る性能
- 4象限計測
- ライン周波数範囲:46~64Hz (同じ較正の場合)
- 位相補償(±10°)
- 独立した32ビット演算エンジン
- 64KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543FT/71M6543HT)
- 128KBフラッシュ、5KB RAM (71M6543GT/71M6543GHT)
- フラッシュセキュリティ内蔵
- フラッシュプログラム機能を備えたSPIインタフェース
- パルスカウントを備えた最大4つのパルス出力
- 8ビットMPU (80515)、最大5 MIPS
- ブラウンアウトモードにおけるフルスピードのMPUクロック
- LCDドライバは最大6コモン/最大56端子に対応
- 最大51の多機能DIO端子
- ハードウェアウォッチドッグタイマ(WDT)
- IRおよびAMR用の2つのUART
- 変調機能を備えたIR LEDドライバ
- I2C/MICROWIRE® EEPROMインタフェース
- 画期的な絶縁技術(同じくマキシム・インテグレーテッドのコンパニオン71M6xxxセンサーが必要)は電流トランスを排除
- 差動モードを選択可能な4つの電流センサー入力
- 中性線電流シャントをサポートする1つの電流入力に選択可能な利得:1または8
- パルス幅を設定可能な高速Wh/VARhパルス出力
- デジタル温度補償によってシステム性能を向上
- 計測補償
- 全電力モードで水晶の自動温度補償を備えたTOU機能用の高精度RTC
- パワーマネージメントによって停電時のバッテリ寿命を延長
- 3つのバッテリバックアップモード:
- ブラウンアウトモード(BRN)
- LCDモード(LCD)
- スリープモード(SLP)
- 端子イベント発生時のウェイクアップとウェイクオンタイマー
- スリープモード:1µA
- 3つのバッテリバックアップモード:
71M6543FT/71M6543HT/71M6543GT/71M6543GHT (71M654xT)は、第4世代の3相メーター用システムオンチップ(SoC)で、5MHz、8051互換MPUコア、デジタル温度補償内蔵の低電力RTC、フラッシュメモリ、およびLCDドライバを備えています。マキシムのSingle Converter Technology®は、22ビットのデルタシグマADC、7つのアナログ入力、デジタル温度補償、高精度電圧リファレンス、および32ビット演算エンジン(CE)を備えているため、非常に少数の外付け部品で広範なメーターアプリケーションに対応します。
71M654xTデバイスは、マキシム・インテグレーテッドの絶縁型センサーの71M6x03シリーズとのインタフェースオプションをサポートしており、BOMコスト削減、磁気タンパー耐性、および信頼性の向上を提供します。その他の機能として、SPIインタフェース、高度なパワーマネージメント、アクティブおよびバッテリモードでの超低電力動作、5KBの共有RAM、メーター動作中に市場でコードおよび/またはデータのプログラムが可能な64KB/128KBのフラッシュメモリ、およびSEGドライバ端子当り最大6つのLCDセグメントの駆動能力が含まれます。高速処理およびサンプリングレートを差動入力と組み合わせることによって、住宅用メーター向けの強力なプラットフォームを提供します。
完全なラインナップのコード開発ツール、デモコード、およびリファレンスデザインによって、世界のあらゆるANSIおよびIEC電気メーター規格に適合するメーターの迅速な開発と認定が可能です。
71M654xTファミリは、工業用温度範囲で動作し、100ピンLQFP鉛フリーパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 3相、住居、民生、および産業用エネルギーメーター
- 磁気干渉のデモ
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
71M6543GTに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める