nanoDACファミリーの拡張
nanoDACファミリーの拡張
![]() |
カタログのダウンロード (pdf:英語) |
アナログ・デバイセズは、16ビット精度、低ドリフトの1.25V/2.5Vオンチップ・リファレンス、高速シリアル・インターフェース(50MHzのSPIと3.4MHzのI2C®)の超小型パッケージ製品を新たに追加し、nanoDACファミリーを一新しました。nanoDACファミリーには、さまざまな分解能オプションがあり、シングル、デュアル、クワッドの各タイプをそろえています。これにより、アップグレードやダウングレードの設計が簡単にできます。
新製品 AD568xRとAD569xR の登場で、AD53xx(レールtoレールのストリングDAC)からスタートしたアナログ・デバイセズのnanoDACファミリーはさらに拡張しました。ボード・スペース、消費電力、コストが重要視される広範なアプリケーションの設計に、新しいnanoDAC 製品を利用することができます。