Apollo MxFE
Apollo MxFEの紹介:スケーラブルなソフトウェア定義型無線ソリューションが最大18GHz(Ku帯域)のダイレクトRFサンプリングを実現
Apollo MxFEは、新しい広帯域ミックスド・シグナル・フロントエンド・プラットフォームであり、チャンネルあたり最大10GHzの瞬時帯域幅と、最大18GHz(Ku帯域)のダイレクトRFサンプリングおよびRF合成機能を提供します。このモノリシックの16nm CMOSデバイスは、現在市場で入手できる最高のスプリアスフリー・ダイナミック・レンジとノイズ・スペクトル密度を有する最先端の広ダイナミック・レンジADCおよびDACコアを利用しています。
Apollo MxFEは、ADC/DACサンプル・レートがそれぞれ20GSPS/28GSPSの4チャンネル送受信(4T4R)として、またはADC/DACサンプル・レートがそれぞれ8GSPS/16GSPSの8チャンネル送受信(8T8R)として利用できます。FPGA計算の負荷を、Apollo MxFEのチップ内蔵型デジタル信号処理(DSP)に移して、サイズ、重量、電力、コストを節減できます。DSPはすべて、再キャリブレーションせずに動的な再設定が可能で、柔軟性の高いプラットフォームを提供して、航空宇宙・防衛、計装、通信の業界で画期的なイノベーションを実現します。
ADIのミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE)ファミリは、4つの16ビット、12 GSPSのRF DACコア、および2つの12ビット、6 GSPSまたは12ビット、4 GSPSのRF ADCコアを内蔵した高集積デバイスを備えています。
高速信号処理のパンフレット
より多くの周波数スペクトルを開放することは、次世代システムの機能や特長を開放することでもあります。更に、周波数スペクトルの密度がますます高くなる状況において、システム設計者が拡大する周波数要求に対応し続けることができるようにするために必要な、次なるステップでもあります。高速信号処理のパンフレットでは、DSPやその他の次世代ソリューションを備えた全機能統合型のMxFEデバイスを紹介しています。

Coming Soon: Witness ADI's new Wideband MxFE Platform at IMS 2025
ADI’s latest wideband MxFE platform provides direct RF sampling with applications in phased array RADAR, communications infrastructure, electronic warfare, and instrumentation. Stay tuned for our upcoming demos and speakers at IMS 2025.