AD7380ファミリの詳細
AD7380は、ピン互換の16/14/12ビット、デュアルおよびクワッド同時サンプリングSAR ADCのファミリで、小型パッケージで業界最高クラスのスループット・レートとノイズ性能を実現します。AD7380ファミリは、ダイナミック・レンジとノイズ性能を大きく向上させるオーバーサンプリング・ブロック、高精度の内部リファレンス、高速の変換時間、幅広い同相信号処理性能など、機能の豊かなソリューションを備え、ADCのアナログ・フロントエンドとデジタル・バックエンドの設計を大幅に簡略化します。
AD7380ファミリは、完全差動型、疑似作動型、およびシングルエンドのSAR ADCで構成されており、最大4MSPSのサンプリング・レートをサポートします。デュアルADCは小型のLFCSPパッケージ(3mm × 3mm)、クワッドADCはLFCSPパッケージ(4mm × 4mm)を採用しています。
AD7380ファミリは、モータ制御のポジション・フィードバック(エンコーダ)、電源品質アナライザ、ソナー、エルビウム添加光増幅器(EDFA)、汎用のデータ・アクイジション・システムなど、幅広いアプリケーションの設計に使用できます。

AD7380の概要
AD7380のソフトウェア・モデル
AD7380ファミリのソフトウェア・ドライバは、ADCとホスト・マイクロコントローラ/FPGA間の通信用デジタル・インターフェース開発を簡略化します。
IBISおよびLTSpiceシミュレーション・モデルが用意されているため、回路性能のシミュレーションと検証を容易に実施でき、専用のハードウェアを構築する必要はありません。
IBISモデル
AD7380用LTSpice
AD7380ファミリと互換性のあるドライバ・アンプを調べるためのADCドライバ・ツールも用意されています。
コアADC
ADCコアは、システムレベルの性能を最適化するよう設計されており、幅広いエンド・アプリケーションにおいて測定遅延とシグナル・チェーンのチャンネル密度を向上させます。
先進的なデジタル機能
AD7380ファミリは、デジタル・オーバーサンプリング機能を内蔵しており、スループット・レートを下げることでノイズ性能とダイナミック・レンジを向上させることができます。他にも、柔軟性に優れたSPIを実装し、アラート機能、CRCによるデータ完全性の保護などの先進的な機能を備えています。
主要な製品
AD7380

AD7380/AD7381は、16ビットおよび14ビットのピン互換ファミリで、3.0V〜3.6Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを特長とする、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。アナログ入力タイプは差動入力であり、ワイド・コモンモード入力電圧を採用し、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部 2.5 V リファレンスのバッファ付き。代わりに、最大 3.3 V の外部リファレンスを使用できます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサや DSP との容易なインターフェースを可能にしています。別個のロジック電源を使用することにより、1.8 V、2.5 V、3.3 V のインターフェースに対応します。
AD7380/AD7381は、16ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度は−40°C ~ +125°Cに仕様規定されています。
製品のハイライト
- 2つの ADC フル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート: 4 MSPS
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSP。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減と SCLK の速度条件の軽減を実現。
- ワイド・コモンモード範囲による差動アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流センス
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- I & Q 復調
アプリケーション
産業オートメーション
- 位置エンコーダシステム
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- 産業用電源
- インテリジェントモーションコントロールソリューション
- 無停電電源装置ソリューション
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- インピーダンス測定と分析ソリューション
- 高精度測定ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- フライト・マネージメントおよびエンジン制御
高精度技術ソリューション
- 高精度中帯域幅ソリューション
センサー・インターフェース・ソリューション
- 位置検出ソリューション
AD7380-4

AD7380-4は、16ビット互換クワッド同時サンプリング高速逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。3.3Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを提供します。差動アナログ入力で、幅広いコモンモード電圧を入力でき、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換を実行します。
AD7380-4オーバーサンプリング・ブロックを内蔵することで、低帯域幅でのダイナミック・レンジを向上させ、ノイズを低減しています。オーバーサンプリングによって分解能を2ビットまで向上できます。REFINピンで、リファレンス電圧レベルを2.5V~3.3Vに設定できます。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。変換結果は、より高いスループットを求める場合は4線モード、低スループットが許可される場合は1線モードを介して、同時にクロック出力できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7380-4は、24ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供され、−40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同位相および直交位相の復調
製品のハイライト
- クワッド同時サンプリングと変換
- ピン互換の製品ファミリ。
- 16ビットで4MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの4mm × 4mm LFCSPパッケージ。
- オーバーサンプリング・ブロックを集積化することで、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズが抑制され、SCLKの速度条件が緩和。
- 幅広いコモンモード電圧範囲を持つ差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
AD7389-4

AD7389-4は、高速の16ビット・クワッド同期サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、3.0V~3.6Vの電源で動作し、最大2MSPSのスループット・レートを特長としています。アナログ入力のタイプは差動で、幅広いコモンモード電圧を入力でき、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換を実行します。
AD7389-4オーバーサンプリング・ブロックを内蔵することで、低帯域幅でのダイナミック・レンジを向上させ、ノイズを低減しています。オーバーサンプリングによって分解能を2ビットまで向上できます。バッファ付き2.5V内部リファレンス(10ppm/°C)を備えています。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。変換結果は、より高いスループットを求める場合は4線モード、低スループットが許可される場合は1線モードを介して、同時にクロック出力できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7389-4は、24ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、動作温度範囲は−40°C~+125°Cで仕様規定されています。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同位相および直交位相の復調
製品のハイライト
- クワッド同時サンプリングと変換。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 16ビットで2MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの4mm × 4mm LFCSPパッケージ。
- オーバーサンプリング・ブロックを集積化することで、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズが抑制され、SCLKの速度条件が緩和。
- 幅広いコモンモード電圧範囲を持つ差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
AD7381-4

AD7381-4は、高速の14ビット・クワッド同期サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、3.0V~3.6Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを特長としています。アナログ入力のタイプは差動で、幅広いコモンモード電圧を入力でき、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換を実行します。
AD7381-4オーバーサンプリング・ブロックを内蔵することで、低帯域幅でのダイナミック・レンジを向上させ、ノイズを低減しています。オーバーサンプリングによって分解能を2ビットまで向上できます。バッファ付き2.5V内部リファレンス(10ppm/°C)を備えています。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。変換結果は、より高いスループットを求める場合は4線モード、低スループットが許可される場合は1線モードを介して、同時にクロック出力できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同位相および直交位相の復調
製品のハイライト
- クワッド同時サンプリングと変換。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 14ビットで4MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの4mm × 4mm LFCSPパッケージ。
- オーバーサンプリング・ブロックを集積化することで、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズが抑制され、SCLKの速度条件が緩和。
- 幅広いコモンモード電圧範囲を持つ差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
AD7381

AD7380/AD7381は、16ビットおよび14ビットのピン互換ファミリで、3.0V〜3.6Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを特長とする、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。アナログ入力タイプは差動入力であり、ワイド・コモンモード入力電圧を採用し、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
集積化内蔵・オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5 Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3 Vの外部リファレンスを使用できます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサや DSP との容易なインターフェースを可能にしています。別個のロジック電源を使用することにより、1.8 V、2.5 V、3.3 Vのインターフェースに対応します。
AD7380/AD7381は、16ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度は−40°C ~ +125°Cに仕様規定されています。
製品のハイライト
- 2つのADCフル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート: 4 MSPS
- 省スペースの3 mm × 3 mm LFCSP。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減とSCLKの速度条件の軽減を実現。
- ワイド・コモンモード範囲による差動アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流センス
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- I & Q復調
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 高精度測定ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
産業オートメーション
センサー・インターフェース・ソリューション
- 位置検出ソリューション
AD7383

16ビットのAD7383および14ビットのAD7384は、3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPまでのスループット・レートに対応する、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ(SAR)、逐次比較型の A/Dコンバータ(ADC)のピン互換ファミリです。アナログ入力は疑似差動入力タイプで、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換が行われます。
集積化内蔵・オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7383およびAD7384は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給され、動作温度範囲は-40°C~+125°Cで仕様規定されています。
多機能ピンの名称は、該当する機能でのみ参照されることがあります。
製品のハイライト
- 2つのADCフル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 4MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減とSCLKの速度条件の軽減を実現。
- 疑似差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- IおよびQ復調
アプリケーション
産業オートメーション
- フィールド計測器
AD7384

16ビットのAD7383および14ビットのAD7384は、3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPまでのスループット・レートに対応する、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ(SAR)、逐次比較型の A/Dコンバータ(ADC)のピン互換ファミリです。アナログ入力は疑似差動入力タイプで、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換が行われます。
集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7383およびAD7384は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給されており、動作温度範囲は-40°C~ +125°Cで仕様規定されています。
多機能ピンの名称は、該当する機能でのみ参照されることがあります。
製品のハイライト
- 2つのADCフル機能による、デュアル同時サンプリングと変換。
- ピン互換の製品ファミリ。
- 4MSPSの高スループット・レート。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、ノイズ低減とSCLKの速度条件の軽減を実現。
- 疑似差動アナログ入力。
- サンプリング・コンデンサの容量が小さいため、アンプの駆動負荷が低減。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- IおよびQ復調
AD7386

AD7386/AD7387/AD7388は、16ビット、14ビット、および12ビットのデュアル、同時サンプリング、高速、逐次比較型レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)です。3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートが特徴です。アナログ入力タイプはシングルエンドであり、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
AD7386/AD7387/AD7388には、内蔵シーケンサおよび集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックを備えており、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用できます。変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)とのインターフェースを可能にします。AD7386は、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7386/AD7387/AD7388は、動作温度が−40°C~+125°Cに仕様化されている16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 4チャンネル、デュアル同時サンプリングADC。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート:4MSPS。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジとS/N比が広がり、SCLKの速度条件の軽減を実現。
- シングルエンド・アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相および直交復調
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
センサー・インターフェース・ソリューション
- 振動検出ソリューション
AD7387

AD7386/AD7387/AD7388は、16ビット、14ビット、および12ビットのデュアル、同時サンプリング、高速、逐次比較型レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)です。3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートが特徴です。アナログ入力タイプはシングルエンドであり、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
AD7386/AD7387/AD7388には、内蔵シーケンサおよび集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックを備えており、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用できます。変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)とのインターフェースを可能にします。AD7386は、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7386/AD7387/AD7388は、動作温度が−40°C~+125°Cに仕様化されている16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 4チャンネル、デュアル同時サンプリングADC。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート:4MSPS。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジとS/N比が広がり、SCLKの速度条件の軽減を実現。
- シングルエンド・アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相および直交復調
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
AD7388

AD7386/AD7387/AD7388は、16ビット、14ビット、および12ビットのデュアル、同時サンプリング、高速、逐次比較型レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)です。3.0V~3.6V電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートが特徴です。アナログ入力タイプはシングルエンドであり、CSの立下がりエッジ上でサンプルされ、変換されます。
AD7386/AD7387/AD7388には、内蔵シーケンサおよび集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックを備えており、ダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用できます。変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準制御入力を使用して、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)とのインターフェースを可能にします。AD7386は、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3Vのインターフェースに対応します。
AD7386/AD7387/AD7388は、動作温度が−40°C~+125°Cに仕様化されている16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 4チャンネル、デュアル同時サンプリングADC。
- ピン互換製品ファミリ。
- 高スループット・レート:4MSPS。
- 省スペースの3mm × 3mm LFCSPパッケージ。
- 集積化オーバーサンプリング・ブロックにより、ダイナミック・レンジとS/N比が広がり、SCLKの速度条件の軽減を実現。
- シングルエンド・アナログ入力。
- スモール・サンプリング・コンデンサが、アンプ・ドライブ負荷を低減します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相および直交復調
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
AD4680

AD4680/AD4681は、ピン互換の16ビット・デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)です。このADCは3.0V~3.6V電源で動作し、最大1MSPS(AD4680の場合)および500kSPS(AD4681の場合)のスループット・レートを実現できます。アナログ入力は差動入力構成であり、広い範囲のコモンモード入力電圧に対応し、アナログ信号はCSの立下がりエッジ上でサンプル・変換されます。集積化された内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジを広げることができ、狭帯域幅におけるノイズも軽減できます。バッファ付き2.5Vリファレンスを内蔵しています。またその代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションには標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェースできます。また別系統のロジック用電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応できます。AD4680/AD4681は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給され、動作温度範囲は−40°C~+125°Cで仕様が規定されています。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相(I)および直交(Q)位相変調の復調
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
産業オートメーション
- 位置エンコーダシステム
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- インテリジェントモーションコントロールソリューション
- 予知保全ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 高精度測定ソリューション
高精度技術ソリューション
- 高精度中帯域幅ソリューション
AD4681

AD4680/AD4681は、ピン互換の16ビット・デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)です。このADCは3.0V~3.6V電源で動作し、最大1MSPS(AD4680の場合)および500kSPS(AD4681の場合)のスループット・レートを実現できます。アナログ入力は差動入力構成であり、広い範囲のコモンモード入力電圧に対応し、アナログ信号はCSの立下がりエッジ上でサンプル・変換されます。集積化された内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジを広げることができ、狭帯域幅におけるノイズも軽減できます。バッファ付き2.5Vリファレンスを内蔵しています。またその代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションには標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェースできます。また別系統のロジック用電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応できます。AD4680/AD4681は16ピンのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で供給され、動作温度範囲は−40°C~+125°Cで仕様が規定されています。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相(I)および直交(Q)位相変調の復調
アプリケーション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- 予知保全ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 高精度測定ソリューション
高精度技術ソリューション
- 高精度中帯域幅ソリューション
AD4682

AD4682とAD4683は、3.0V~3.6V電源で動作し、最大1MSPS(AD4682の場合)および500kSPS(AD4683の場合)のスループット・レートに対応する、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ(SAR)、逐次比較型のA/Dコンバータ(ADC)の16ビット・ピン互換ファミリです。アナログ入力は疑似差動入力タイプで、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換が行われます。
集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相(I)および直交(Q)位相の復調
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
産業オートメーション
- 予知保全ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 高精度測定ソリューション
AD4683

AD4682とAD4683は、3.0V~3.6V電源で動作し、最大1MSPS(AD4682の場合)および500kSPS(AD4683の場合)のスループット・レートに対応する、デュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較レジスタ(SAR)、逐次比較型のA/Dコンバータ(ADC)の16ビット・ピン互換ファミリです。アナログ入力は疑似差動入力タイプで、CSの立下がりエッジでサンプリングと変換が行われます。
集積化内蔵オーバーサンプリング・ブロックによってダイナミック・レンジが広がり、低帯域幅でのノイズが軽減されます。内部2.5Vリファレンスのバッファ付き。代わりに、最大3.3Vの外部リファレンスを使用することも可能です。
変換プロセスとデータ・アクイジションでは標準的なコントロール入力を使用しているため、マイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と容易にインターフェース接続できます。また、別個のロジック電源を使用することにより、1.8V/2.5V/3.3Vのインターフェースに対応します。
アプリケーション
- モータ・コントロールのポジション・フィードバック
- モータ・コントロールの電流検出
- ソナー
- 電力品質
- データ・アクイジション・システム
- エルビウム添加光増幅器(EDFA)アプリケーション
- 同相(I)および直交(Q)位相の復調
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
産業オートメーション
- 予知保全ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- 高精度測定ソリューション
高精度技術ソリューション
- 高精度電流検出およびアンプ・ソリューション
評価用キット
EVAL-AD738xFMCZ

EVAL-AD7380FMCZ および EVAL-AD7381FMCZ は、AD7380 および AD7381 A/D コンバータ(ADC)のすべての機能を評価できる評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Z は、160 ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Z ボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは ACE ソフトウェアのページからダウンロードできます。
AD7380 および AD7381 の全機能の仕様は、AD7380/AD7381 のデータシートに記載されています評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Z の詳細については、SDP-H1 製品ページを参照してください。包括的な ACE ユーザー・ガイドは、ACE ソフトウェアのページを参照してください。
EVAL-AD7380FMCZを使用してAD4680とAD4681を評価できます。AD4680とAD4681は、AD7380に比べてスループット・レートが遅くなったいます(それぞれ1MSPSと500kSPS)。スループットは、クロック・スピードとサンプリング周波数を調整することにより、AD4680とAD4681に合うよう調整できます。ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-AD7380FMCZボードの代表的なセットアップを示しています。
EVAL-AD7380FMCZ ボードの代表的なセットアップを図 1 に示します。EVAL-AD7381FMCZ ボードのセットアップは、EVAL-AD7380FMCZ と同じセットアップです。
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
産業オートメーション
- 位置エンコーダシステム
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- インテリジェントモーションコントロールソリューション
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- インピーダンス測定と分析ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4

EVAL-AD7380-4FMCZおよびEVAL-AD7383-4FMCZは、AD7380-4およびAD7383-4 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できる評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zは、160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して評価用ボードを制御できます。EVALSDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4、AD7383-4の全機能の仕様は、AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4、AD7383-4のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。
EVAL-AD7380-4FMCZは、AD7389-4およびAD7381-4の評価に使用することができます。EVAL-AD7383-4FMCZは、AD7384-4の評価に使用することができます。AD7381-4やAD7384-4などの14ビットADCは、変換結果をクロック・アウトするためのSCLKサイクルが少なくなります。シリアル・インターフェースについての情報、およびシリアル・クロック(SCLK)で読み出す必要のある変換結果の数については、製品のデータシートを参照してください。
EVAL-AD7383

EVAL-AD7383FMCZは、AD7383 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7383FMCZは、160ウェイのSDPコネクタ(J4)を介してEVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)で制御できます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7383FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7383製品ページからダウンロードできます。
EVAL-AD7383FMCZを使用して、14ビット疑似差動逐次比較レジスタ(SAR)ADCのAD7384を評価できます。AD7383とAD7384では、変換結果をクロックアウトするときのクロック・サイクルの数のみが異なります。これは、デバイスの分解能と関連があります。
AD7383の詳細については、AD7383 のデータシートを参照してください。EVAL-AD7383FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。また、SDP-H1の詳細については、SDP-H1 評価用ボードのページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドについては、ACEソフトウェアのページを参照してください。
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
産業オートメーション
- フィールド計測器
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
EVAL-AD7386FMCZ

EVAL-AD7386FMCZは、AD7386 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zは、160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(P7)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
EVAL-AD7386FMCZは、EVALAD7386FMCZ製品ページにあるAD738x ACEプラグインを使用して、AD7387およびAD7388を評価できます。唯一の違いは、変換結果をクロック出力するSCLK数で、これは各モデルの分解能によって異なります。
AD7386/AD7387/AD7388の全機能の仕様は、AD7386/AD7387/AD7388のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。
対象となる製品
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム