AD8290 - FAQ

リファレンス入力の分圧抵抗の精度

Q:AD8293G80のデータシート内、「リファレンス電圧の接続」の文中に”抵抗が理論値からの偏差を持つと、出力オフセ ット性能が低下します。”とあります。どれぐらい影響するのですか。

A:AD8293G80の出力電圧はREFピンに加えられた電圧で出力がレベルシフトされて出てきます。データシートの例では、5Vを2本の100kオーム抵抗で分割しているので、2.5Vとなり出力はこの電圧を中心に動作します。この分圧が正確に1/2であれば問題ないのですが、誤差がありずれていると、その分だけ出力のレベルシフトにオフセット誤差が生じます。