DS80C323

製造中

高速/低電力マイクロコントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 80C32-Compatible
    • 8051 Pin and Instruction Set Compatible
    • Four 8-Bit I/O Ports
    • Three 16-Bit Timer/Counters
    • 256 Bytes Scratchpad RAM
    • Addresses 64kB ROM and 64kB RAM
  • High-Speed Architecture:
    • 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12)
    • DC to 33MHz (DS80C320)
    • DC to 18MHz (DS80C323)
    • Single-Cycle Instruction in 121ns
    • Uses Less Power for Equivalent Work
    • Dual Data Pointer
    • Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals
  • High-Integration Controller Includes:
    • Power-Fail Reset
    • Programmable Watchdog Timer
    • Early Warning Power-Fail Interrupt
  • Two Full-Duplex Hardware Serial Ports
  • 13 Total Interrupt Sources with Six External
  • Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
DS80C323
高速/低電力マイクロコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 3

技術記事 5

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX32660-EVKIT

MAX32660の評価キット

機能と利点

  • MAX32660マイクロコントローラ
    • Arm Cortex-M4F:96MHz
    • フラッシュメモリ:256KB
    • SRAM:96KB
    • 命令キャッシュ:16KB
    • 2つのSPI
    • 2つのI2C
    • 2つのUART
    • 14のGPIO
  • DIPブレークアウトボード
    • 100milピッチデュアルインラインピンヘッダ
    • ブレッドボード対応
  • DAPLinkヘッダ
    • 10ピンArm Cortexデバッグピンアウト
    • コンソールUART接続
  • 内蔵ペリフェラル
    • 赤インジケータLED
    • ユーザープッシュボタン
  • MAX32625PICOデバッグアダプタ
    • CMSIS-DAP SWDデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

製品詳細

MAX32660の評価キットは、MAX32660の全機能へのアクセスを提供する小型の開発プラットフォームを、小型の使いやすいボードで提供します。形状は、ブレッドボードに対応する小型2列ヘッダ実装面積(0.6インチ× 0.9インチ)です。このボードは10ピンArm® Cortex®デバッグコネクタを備えているため、DAPLinkアダプタと組み合わせて使用することができます。さらに、赤のLEDインジケータおよびプッシュボタンをボード上に搭載しています。このボードは、各種のアプリケーションに容易に内蔵可能な非常に小型のスペースで、強力な処理サブシステムを提供します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32660-EVKIT
MAX32660の評価キット

最新のディスカッション

DS80C323に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める