DS1864

新規設計には非推奨

SFPレーザコントローラおよび診断IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • SFF-8472 MSAに準拠
  • 5個の監視対象チャネル(温度、VCC、MON1、MON2、MON3)
    • 3個の外部アナログ入力(MON1、MON2、MON3)は、内部および外部較正をサポート
    • 増強されたRSSI監視(範囲26dB、精度0.5dB)
    • 外部アナログ入力用のスケーラブルなダイナミックレンジ
    • すべての監視対象チャネル用の内部ダイレクト-ディジタル温度センサアラームおよび警告フラグ
  • 2個のリニア8ビット電流シンクDAC
    • 2種のユーザが選択可能なフルスケール範囲(0.5mAまたは1.5mA)
    • 2℃ごとに変更可能な値
  • 眼の安全用の3個の高速トリップコンパレータ(Txパワーハイ、Txパワーロー、およびバイアス電流)
  • フレキシブルな2レベルのパスワード方式は、3レベルのセキュリティを提供
  • すべてのオプションおよび必須SFF-8472 MSA EEPROM (A0hおよびA2hメモリ)を提供
  • I²C対応のシリアルインタフェース
  • 3.3Vまたは5V電源で動作
  • 動作温度範囲:-40℃~+95℃
  • 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
DS1864
SFPレーザコントローラおよび診断IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

DS1864に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める