製品概要
機能と利点
- Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
- 1つのFMC+コネクタ。
- 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
- DDR4 SDRAM。
- シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。
製品概要
指定のアナログ・デバイセズ高速ADC評価用ボードに接続すると、ADS8-V1はデータ・アクイジション・ボードとして機能します。最高速のJESD204B A/Dコンバータをサポートするように設計されたADS8-V1のFPGAは、データ・トランスミッタのADCに対してデータ・レシーバーとして動作します。
関連資料
-
ADS8-V1EBZ Evaluation Board User Guide2018/08/01WIKI