banner background image

電力品質モニタリング・ソリューション

電力品質のモニタリングから得られる知見は、電力グリッドへの再生可能エネルギーの追加およびその安定性の鍵になるだけでなく、データ・センターやファクトリー・オートメーションなどでエンド機器を重大な障害から保護する上でも重要です。アナログ・デバイセズの電力品質ソリューションと専門知識は、システムのエネルギー効率と信頼性を向上させ、ダウンタイムを削減して収益の減少を回避するために寄与します。

価値と利点

  • 小型システム設計:ピン配列の互換性があるICが小型形状への集積を実現します。
  • 拡充可能な電力品質に関する知見:基本指標からIEC 6100-4-30 Class S準拠までシームレスに拡大します。
  • 信頼性の向上:電圧障害を検知し、グリッド接続機器を保護します。
  • 運用コストの削減:電力品質問題への事前対応を可能にし、運用コストを低減します。

注目製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
carousel title icon
トレーニングおよびサポート 27

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ