ADSP-CM409F
製造中ARM Cortex-M4、240MHz、ENOB 13+のADCを集積、212ボールBGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.86
Viewing:
製品の詳細
- 高精度クローズド・ループ制御用ノー・ミスコード、ENOB 13+、変換速度380nsのデュアル 16ビットSAR ADC
- 先進のプログラミング・モデルと複雑なアルゴリズムをサポートする浮動小数点装置付き 240MHz ARM Cortex M4コア
- 大規模プログラムサイズ用の384KB SRAMと2MBフラッシュ・メモリ
- トルク・リップルとモーターの性能を向上する先進的なPWMとタイマー機能
- 絶縁型コンバータAD74xxと直接接続できるSINCフィルタ
- 柔軟なグリッド接続のための高調波解析エンジン
- ネットワーク化されたインターフェースをサポートするイーサーネットとUSB
- 2×CANインターフェース、3×UART、2×SPI、2×SPORT、8×32ビット・タイマー、2×2線インターフェース、4×直交エンコーダ・インターフェース
- 外部SRAM又はFPGAのインターフェースのための16ビット非同期メモリー・バス
- 212ボール、19×19mm CSP_BGAパッケージ
- 産業アプリケーションに対応する動作周囲温度(最大105℃)
ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサADSP-CM409Fは高精度デュアル16ビットADCと240MHzコア・クロック周波数で動作し浮動小数点装置を備えたARM® Cortex-M4TMプロセッサ・コアを集積し、384KBのSRAMメモリ、2Mバイトのフラッシュ・メモリとモーター制御、太陽光発電用(PV)インバータ制御、その他の組み込み制御アプリケーションに最適化した加速度計と周辺装置を内蔵しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 3
プロセッサ・マニュアル 1
集積回路異常 1
情報 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-CM409CBCZ-AF | 212-Ball CSPBGA (19mm x 19mm x 1.51mm) | ||
ADSP-CM409CBCZAFRL | 212-Ball CSPBGA (19mm x 19mm x 1.51mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 22, 2020 - 20_0025 Obsolescence and Direct Replacement Options for ADSP-CM40xF Products with Internal Flash Memory |
||
ADSP-CM409CBCZ-AF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-CM409Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める