ADSP-CM403F

製造中

240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上のENOB(有効ビット) ADコンバータを集積、 LQFP120

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 先進のプログラミング・モデルと複雑なアルゴリズムをサポートする浮動小数点装置付き 100~240MHz ARM Cortex M4コア
  • 高精度クローズド・ループ制御用ノー・ミスコード、ENOB 13+、変換速度380nsのデュアル 16ビットSAR ADC
  • オプションで、大規模プログラムサイズの128~384KB SRAMと256KB~2MBフラッシュ・メモリに対応
  • PVインバータとモーターの性能を向上する先進的なPWMとタイマー機能
  • 2×CANインターフェース、3×UART、2×SPI、2×SPORT、8×32ビット・タイマー、2×2線インターフェース、4×直交エンコーダ・インターフェース
  • 絶縁型コンバータAD74xxと直接接続できるSINCフィルタ
  • 柔軟なグリッド接続のための高調波解析エンジン
  • 14x14mm 120 ピン LQFP パッケージ、40 GPIO ピン、PVインバータアプリケーションに最適化された24のADコンバータ入力ピン、2つのDAコンバータ出力ピン
  • 産業アプリケーションに対応する動作周囲温度(最大105℃)
ADSP-CM403F

240MHz ARM Cortex-M4 と 13ビット以上のENOB(有効ビット) ADコンバータを集積、 LQFP120

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 8

技術記事 8

プロセッサ・マニュアル 1

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-CM40X-EZLITE

The ADSP-CM40x EZ-Kit Lite evaluation hardware provides low-cost hardware solutions for evaluating the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family.

機能と利点

ADSP-CM408F EZ-Lite
  • ADSP-CM408F mixed-signal control processor
  • 2 – 16-bit t ADCs with 8 inputs each
  • 10/100 Ethernet PHY
  • USB
  • 2 – CAN interfaces ADI ADM3053
  • RS-485 transceiver ADI ADM2682E
  • RS-232 transceiver ADI ADM3252E
  • 256K x 16–bit (4 Mb) SRAM
  • 2 Mb internal quad SPI flash
  • 40 character TWI display
  • Expansion Interface
ADSP-CM403F EZ-Lite
  • ADSP-CM403F mixed-signal control processors
  • 2 – 16-bit t ADCs with 12 inputs each
  • 2 – 12-bit DACs
  • CAN interface ADI ADM3053
  • RS-232 transceiver ADI ADM3252E
  • 256K x 16–bit (4 Mb) SRAM
  • 2 Mb internal quad SPI flash
  • 40 character TWI display
  • Expansion Interface

製品詳細

The ADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation Hardware provides a low cost hardware solution for evaluating the Analog Devices ADSP-CM40x mixed-signal control processor family, and consists of the ADSP-CM403F and ADSP-CM408F EZ-Boards, J-LINK LITE ARM debug probe from Segger and optional probing boards .

 

The ADSP-CM403F EZ-KIT Lite and ADSP-CM408F EZ-KIT Lite include all hardware necessary to immediately begin evaluation.

 

The ADSP-CM403F EZ-Board and the ADSP-CM408F EZ-Board can also be purchased separately, if a debug probe is already available to the customer.

 

The ADSP-CM40x Board Design Database contains all of the electronic information required for the design, layout, fabrication and assembly of the ADSP-CM40x EZ-Boards, and is available to download from the Products Download area on this page.

 

Two expansion connectors are available for connecting probing boards that extend the system’s evaluation capabilities:

  • Analog 120-Pin Probing Board - The board provides probing points for any analog signal of the 120-pin expansion interface connector.
  • PWM 180-Pin Probing Board - The board provides probing points for any PWM/digital signal of the 180-pin expansion interface connector.

 

The probing boards are available separately as daughter boards that plug onto the ADSP-CM403F or <adsp-cm408f<> EZ-Board evaluation systems. Another expansion connector is provided for connecting an Anybus® board and/or a memory/FPGA extender card. </adsp-cm408f<>


IAR Embedded Workbench is a complete high-performance C/C++ compiler and debugger toolchain that incorporates a compiler, an assembler, a linker and a debugger into one easy-to-use IDE. It is required for development and purchased directly from IAR Systems. Free evaluation versions are available for download.

 

The CM40x Enablement Software package provides C language programming environment and Application Programming Interface (API) supporting a quick and easy functional interface to the Analog’s ADSP-CM40x mixed-signal control processor family products. The API abstracts the low-level details of various peripherals (Controller Registers, DMA Engine and Interrupt Controller) into a simple, easy-to-use programming model. It comes in source form with various example programs to shorten your application’s time to market. Current and future versions of the software are available free of charge and always downloadable from here.

 

The software and documentation pack for the J-Link LITE ARM is available directly from Segger and requires entry of the serial number displayed on the back of the probe to activate it.

 

For applications that require use of the Ethernet or USB peripherals, the ADZS-CM40x family is supported by Micrium's uC/TCP-IP and uC/USB Device ARM M-Series solutions. Both of these items require use of uC/OS-III® RTOS and all must be purchased directly from Micrium.

,The ADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation HardwareADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation Hardware

資料

ソフトウェア

EVAL-CM40X-EZLITE
The ADSP-CM40x EZ-Kit Lite evaluation hardware provides low-cost hardware solutions for evaluating the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family.

最新のディスカッション

ADSP-CM403Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品