製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:10V~24V (MAX8546)
- 300kHz動作
- 出力:2.5V (6A時)
- フォールドバック短絡保護
- 低コストソリューション
- MAX8545、MAX8546、およびMAX8548を評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8546の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8546の性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。
このEVキットには、MAX8546 ICが実装されています。このEVキットの回路は10V~24Vの入力範囲と300kHzのスイッチング周波数に最適化され、6Aで2.5Vを出力に供給します。MAX8545またはMAX8548を評価するには、このICを所望の製品に置き換え、MAX8545/MAX8546/MAX8548のデータシートを参照して、そのEVキットに適した部品を選択してください。
アプリケーション
- ケーブルモデムおよびルータ
- デスクトップおよびデスクノート
- グラフィックカードおよびビデオ電源
- ネットワーキング電源
- ノートブックドッキングステーション電源
- PCI Express®電源
- セットトップボックス
- テレコム電源
関連資料
-
簡単なPSPICEモデルによるMAX8546の安定性と過渡応答の予測2005/02/07