製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • ハードウェア専用オプションをシミュレートするエミュレーションモード
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7060の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージで提供される周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタのMAX7060を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用したシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供することによって、評価を簡素化します。このEVキットを使って、ICのRF性能を試験することができ、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への接続が簡単な50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBには、MAX7060ATG+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • ホームおよび産業オートメーション
  • 遠隔制御
  • セキュリティシステム
  • センサネットワーク

対象となる製品