MAX4940

製造中

デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー

ポータブル超音波画像処理および産業用欠陥検出などの高電圧アプリケーションに最適

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$29.69
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1つのパッケージ内に高密度のクワッドチャネルパルサ
  • 0~+220Vのユニポーラ出力または±110Vのバイポーラ出力
  • 8.5Ω (typ)の出力インピーダンスおよび2.0A (typ)の出力電流
  • ブロッキングダイオードを内蔵した21Ω (typ)の常時オンアクティブクランプ
  • 出力ダイオード内蔵(MAX4940Aのみ)
  • 3レベルのアプリケーションでの特別な電源シーケンシングが不要
  • 立上り/立下り時間の整合、および伝播遅延の整合
  • CMOS互換のロジック入力
  • 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX4940
デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX4940EVKIT

MAX4940およびMAX4940Aの評価キット/マスターボード

機能と利点

  • 3.5mmスコーププローブジャック
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • スタンドアロン波形生成(MAX4940MB+)

製品詳細

MAX4940の評価キット(EVキット)は、クワッド高電圧パルスドライバのMAX4940を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX4940のEVキットは、Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLDに基づく信号発生器であるMAX4940マスターボードによって駆動可能です。

MAX4940のEVキットには、MAX4940CTN+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX4940ACTN+の評価には、このデバイスの無料サンプルを請求してください。

テスト波形生成を含む総合評価を行う場合は、MAX4940EVKIT+とともに、MAX4940MB+をお求めください。

アプリケーション

  • 清掃機器
  • 不具合検出
  • 圧電ドライバ
  • テスト装置
  • 超音波医療用画像処理

MAX4940MB

MAX4940およびMAX4940Aの評価キット/マスターボード

機能と利点

  • 3.5mmスコーププローブジャック
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • スタンドアロン波形生成(MAX4940MB+)

製品詳細

MAX4940の評価キット(EVキット)は、クワッド高電圧パルスドライバのMAX4940を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX4940のEVキットは、Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLDに基づく信号発生器であるMAX4940マスターボードによって駆動可能です。

MAX4940のEVキットには、MAX4940CTN+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX4940ACTN+の評価には、このデバイスの無料サンプルを請求してください。

テスト波形生成を含む総合評価を行う場合は、MAX4940EVKIT+とともに、MAX4940MB+をお求めください。

アプリケーション

  • 清掃機器
  • 不具合検出
  • 圧電ドライバ
  • テスト装置
  • 超音波医療用画像処理

MAX4940EVKIT
MAX4940およびMAX4940Aの評価キット/マスターボード
MAX4940MB
MAX4940およびMAX4940Aの評価キット/マスターボード

最新のディスカッション

最近表示した製品