MAX4711
製造中フォルト保護、低電圧、クワッドSPSTアナログスイッチ
クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、低電圧SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.75
製品の詳細
- 障害保護アナログ入力
- パワーオフ時の障害保護:±12V
- ±5V電源使用時の障害保護:±7V
- +5V電源使用時の障害保護:+12Vおよび-7V
- +3V電源使用時の障害保護:+12Vおよび-9V
- V+電源電圧を超えることが可能な障害保護付ディジタル入力
- 電源オフ時に全てのスイッチがオフ
- レイルトゥレイル信号処理
- 障害発生時には出力が適切な電源電圧にクランプ
- RON:25Ω (max) (+25℃)
- チャネル間オン抵抗マッチング:1Ω (max)
- 単一またはデュアル電源動作
- 工業標準MAX391/MAX392/MAX393とピンコンパチブル
- ロジック入力がTTLおよびCMOSコンパチブル
MAX4711/MAX4712/MAX4713は、障害保護付き、レイルトゥレイル、低電圧アナログスイッチで、低オン抵抗および指定の信号範囲において平坦なオン抵抗を保証します。障害保護機能を備えているため、アナログスイッチの入力(NO_またはNC_)ピンおよび出力(COM_)ピンは非対称になっています。この障害保護機能により、デバイスがアナログ入力から過剰な電流を引き出すことなく、アナログ入力は正電源電圧または負電源電圧を超えることができます。スイッチがオンの時にアナログ入力が電源電圧を超えて駆動されると、アナログ入力は障害を検出し、自動的にオフになります。また、アナログスイッチ出力は入力信号と同じ極性の電源にクランプされるため、電源電圧を超えることがありません。この機能は、出力に接続されている電子回路をアナログ入力の過剰な電圧から保護するものです。
MAX4711/MAX4712/MAX4713は、クワッド単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX4711は4つのノーマリクローズスイッチ(NC)、MAX4712は4つのノーマリオープンスイッチ(NO)、MAX4713は2つのNOおよび2つのNCスイッチを備えています。スイッチング時間はtONに対しては125ns以下で、tOFFに対しては80ns以下です。これらのスイッチは+2.7V~+11Vの単一電源または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作します。ディジタル入力は全て+0.8V~+2.4Vのロジックスレッショルドを備えており、±4.5V~±5.5Vのデュアル電源または+4.5V~+11Vの単一電源を使用した時にTTLおよびCMOSロジックコンパチブル性を保証します。
アプリケーション
- アビオニクス
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 産業用およびプロセス制御システム
- 冗長/バックアップシステム
- 信号ルーティング
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4711CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4711CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4711CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4711EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4711EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX4711CSE+ | 製造中 | |
MAX4711CUE+ | 製造中 | |
MAX4711CUE+T | 製造中 | |
MAX4711EUE+ | 製造中 | |
MAX4711EUE+T | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4711CSE+ | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4711CUE+ | 製造中 | |
MAX4711CUE+T | 製造中 | |
MAX4711EUE+ | 製造中 | |
MAX4711EUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める