DS32B35

TCXO/水晶/FRAM内蔵、高精度I²C RTC

不揮発性メモリはバックアップ電源不要で書込みサイクルに制限なし

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 32.768kHzの水晶内蔵
  • 高速I²Cインタフェース:400kHz
  • RTCは、秒、分、時間、曜日、日付、月、および年をカウント(うるう年の補正は2100年まで有効)
  • RTCの精度:±2ppm (0℃~+40℃)
  • RTCの精度:±3.5ppm (-40℃~0℃および+40℃~+85℃)
  • 10年の保証バックアップ期間と書込み保護を備える不揮発性メモリ
  • 不揮発性メモリを2種類の密度で提供
    • 2048バイト(DS32B35)
    • 8192バイト(DS32C35)
  • メモリのサイクル数に制限なし
  • パワースイッチング回路によってRTC用に主電源またはバッテリバックアップを選択
  • 32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz、または1Hzの周波数でプログラマブルな方形波
  • 2つの時刻アラーム
  • リセット出力/プッシュボタンリセット(デバウンス付き)入力
  • プログラマブルな出力は割込みまたは方形波を提供
  • 較正済みの32.768kHzのオープンドレイン出力
  • 精度±3℃の温度センサ
  • 動作電圧:3.3V
  • 民生用および工業用温度範囲
  • 300mil、20ピンSOパッケージ
DS32B35
TCXO/水晶/FRAM内蔵、高精度I²C RTC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリアル・アドレスRTC 1
DS3231 製造中 超高精度I²C内蔵RTC/TCXO/水晶
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS32B35に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品