ADR4533

製造中

3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大温度係数(TCVOUT):
    • 0.8ppm / °C(Dグレード、0°C~70°C)
    • 1ppm / °C(Cグレード、0°C~70°C)
    • 2ppm / °C(Bグレード、−40°C~+125°C)
    • 4ppm / °C(Aグレード、−40°C~+125°C)
  • 出力ノイズ(0.1~10Hz):
    • 2.048V(typ)のVOUT で1μVp-p
  • 初期出力電圧誤差:
    • B、C、Dグレード:±0.02%(最大)
  • 入力電圧範囲:3~15V
  • 動作温度:
    • AグレードおよびBグレード:−40°C~+125°C
    • CグレードおよびDグレード:0°C~+70°C
  • 出力電流:+10mAソース/ -10mAシンク
  • 低静止電流:950μA (max)
  • 低ドロップアウト電圧:2mAで300mV(VOUT ≥ 3V)
  • 8ピンSOICおよびLCCパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
  • 長期ドリフト:4500時間で8ppm(代表値)
ADR4533
3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR4533

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品