ADR1000
新規設計に推奨オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$57.93
製品の詳細
- 高い長期安定性
- 長期ドリフト:0.5ppm/年(代表値)(最初の3000時間経過後)
- 低ツェナー・リファレンス・ノイズ:0.14ppm p-p(0.9μV p-p)
- 低温度係数:< 0.2ppm/°C
- ヒータおよび温度センサー内蔵
- −40°C~+125°Cの動作温度で仕様規定
- LTZ1000へのピン互換アップグレード
ADR1000は、アナログ・デバイセズ独自のバイポーラ・プロセスを用いて設計された、出力安定性の高いオーブン制御の6.62V埋め込みツェナー・リファレンスで、LTZ1000とピン互換性があります。チップには埋め込みツェナー・リファレンスの他、温度安定化用のヒータ抵抗と温度センシング・トランジスタが内蔵されています。外部回路を使用して動作電流とリファレンスの温度を設定できるため最大限の柔軟性が得られ、ノイズを最小限に抑えながら非常に高い長期安定性を達成できます。
ADR1000のアプリケーション回路は、データシートの図9に示される推奨外部回路と推奨レイアウトを適切に実装することで、0.2ppm/°C未満の温度係数と、最初の3000時間経過後に0.5ppm/年(代表値)という長期ドリフトを達成できます。
ADR1000の低い長期ドリフトは、長いキャリブレーション間隔または製品寿命にわたって精度を維持する必要があるアプリケーションに特に適しています。ADR1000の内蔵ヒータは想定される周囲温度範囲よりも高い一定の温度を維持するため、この低い温度ドリフトによって、温度変化によらず一定の出力が確保されます。
ADR1000は−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で動作が仕様規定されています。最高の温度ドリフト性能を得るには、ヒータの温度を最大周囲温度よりも10°C高く設定することで、埋め込みツェナー・リファレンスの安定性を最大化する必要があります。
ADR1000は業界標準の8ピンTO-99メタル・キャン・パッケージを採用しています。このパッケージは湿度の影響を受けないようハーメチック・シールで密閉されています。
アプリケーション
- 高精度計測器
- マルチメータ
- 重量計
- 電子天秤
- ATE(自動試験装置)
- 測定機器
- スタンダード・セル
- キャリブレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR1000AHZ | 8-Pin TO-99 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
ADR1000AHZ | 製造中 | |
12 12, 2023 - 23_0197 Die Attach Adheshive Paste Raw Material Change |
||
ADR1000AHZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADR1000
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。