ADG5401F
新規設計に推奨故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- アナログ出力保護および検出ソリューション
- SおよびSFBピンでの最大±60Vの過電圧保護
- SおよびSFBピンでの最大±60Vのパワーオフ保護
- 0.6kΩセカンダリ帰還チャンネルを内蔵
- あらゆる条件下で既知の出力
- ユーザが有効にするパワーオン条件によりソースが0Vに駆動
- デジタル入力のない既知の状態
- ラッチアップなし
- 測定チャンネルと帰還チャンネル向けに最適化された抵抗
- 信号チャンネルで6Ω(代表値)の低いオン抵抗
- 信号チャンネルで超平坦なオン抵抗
- 3mm × 2mm LFCS
- VSS~VDD −2Vの信号範囲
- ±15V、±20V、+12V、+36Vの電源で仕様規定
- 両電源動作:±5V~±22V
- 単電源動作:8V~44V
ADG5401Fメイン・チャンネル・スイッチは、ソース・ピン(SおよびSFB)での過電圧保護、パワーオフ保護、過電圧検出を備えた単極単投(SPST)の低オン抵抗スイッチです。ADG5401Fには、D/Aコンバータ(DAC)またはアンプ出力と共に使用する保護されたセカンダリ帰還チャンネルも装備されています。
電源入力がないとき、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力は高インピーダンスになります。
電源供給時、Sピンのアナログ入力信号レベルがVDDまたはVSSをスレッショールド電圧(VT)分上回った場合、スイッチがオフになり、オープンドレインFFピンがロジック・ローまで低下して、アンプ出力でのオープン・ループ条件を防ぐためにDおよびDFBピン間のパスのスイッチが入ります。電源ありの状態および電源なしの状態で、グラウンドに対して+60Vまたは−60Vまでの入力信号レベルが阻止されます。選択可能なPOCピン機能により、保護されたスイッチ端子SがGNDに接続できるようになるため、出力でのグリッチが最小限になります。スイッチは、ロジック1入力でオンになり、双方向に等しく良好に導通します。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。
製品のハイライト
- 電源オンの状態でも電源オフの状態でも、電源レールより高い最大−60Vおよび+60Vまでの電圧に対してソース・ピンを保護します。
- デジタル出力付きの過電圧検出機能により、スイッチの動作状態を表示します。
- トレンチ・アイソレーションによりチャンネルをラッチアップから保護します。
- ADG5401Fは、±5V~±22Vの両電源または+8V~+44Vの単電源で動作させることができます。
- NチャンネルMOS(NMOS)専用アーキテクチャには、VDDに対する2Vのヘッドルームが必要で、VSS~VDDの−5V信号範囲で低RONおよび超平坦RONを実現します。
アプリケーション
- DAC出力保護
- アンプ出力保護
- アナログ出力モジュール
- プロセス制御システム/分散型制御システム
- データ・アクイジション
- 計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 6
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5401FBCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5401
- ADG5401F
IBISモデル 1
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADG5401Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める