製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 実証済みの部品表
- 調整可能なプログラマブル周波数
- ハードウェア専用オプションをシミュレートするエミュレーションモード
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7060の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージで提供される周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタのMAX7060を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用したシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供することによって、評価を簡素化します。このEVキットを使って、ICのRF性能を試験することができ、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への接続が簡単な50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBには、MAX7060ATG+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- ホームおよび産業オートメーション
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- センサネットワーク
対象となる製品
関連資料
-
MAX7060EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7060 Data Sheet (Rev. 0)2010/10/14PDF1M
-
MAX7060 Gerber File - Design Files2024/08/14ZIP490K
-
柔軟性の高いASK/FSK ISM-RFトランスミッタMAX7060の設定2012/06/10
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02