製品概要
機能と利点
- MAX2242を容易に評価
- 真の単一電源動作:+2.7V~+3.6V
- 出力マッチング:2.4GHz~2.5GHz
- 全マッチング部品付
製品概要
MAX2242の評価キット(EVキット)は、2.4GHz ISM帯域の直接スペクトラム拡散方式(DSSS)アプリケーション用に設計されたMAX2242パワーアンプ(PA)の評価作業を容易にします。本キットはサポート回路を一切追加することなく、デバイスのRF性能を検査することができます。RF試験機器の接続を容易にするため、EVキットの入出力はSMAコネクタを使用しています。
各キットはMAX2242と共に実装されており、2.4GHz~2.5GHzのRF周波数帯域用に最適化された入出力マッチング部品を採用しています。
アプリケーション
- 2.4GHzコードレス電話
- 2.4GHz ISM無線
- HomeRF
- IEEE 802.11b DSSS無線
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX2242EVKIT: MAX2242の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/01/01PDF116K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02