MAX9987
±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
製品の詳細
LOバッファ/スプリッタのMAX9987およびMAX9988は、それぞれ入力出力間高アイソレーションバッファアンプを備えたパッシブ二方向パワースプリッタを内蔵しています。これらのバッファは、高リニアリティパッシブミキサのLO入力を駆動するのに必要な高出力(+14dBm~+20dBm)を供給するために設計されています。また、これらのバッファは40dBの逆アイソレーションを備え、LOプリングを排除します。MAX9987はセルラ/GSM帯域に最適で、MAX9988はDCS/PCS/UMTS帯域に最適です。
標準アプリケーション回路は、電源、温度、および入力電力に対して±1dB幅のある+17dBm公称出力を備えています。2個のオプション抵抗を使って、出力電力を+14dBm~+20dBmに精密設定することができます。これらのデバイスは30dB以上の出力間ポートアイソレーションを備え、裏面放熱パッド付き、5mm x 5mmの20ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 基地局メインおよびダイバーシティチャネル
- セルラ/GSM/DCS/PCS/UMTS基地局
- コヒーレントレシーバ
- ISM無線LAN
- ローカルマルチポイント分配サービス
- ポイント間システム
- Tx/Rx LOドライブ
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max9987に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める