MAX982
製造中超低電力、オープンドレイン、シングル/デュアル電源コンパレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
製品の詳細
- 超小型パッケージ:
- UCSP™ (MAX972)
- µMAX® (MAX9_1/MAX9_2/MAX9_3)
- 超低自己消費電流:拡張した全温度範囲で4µA max (MAX971/MAX981)
- 電源:
- 単一+2.5~+11V
- デュアル±1.25V~±5.5V
- 入力電圧範囲は負電源電圧を含む
- 内部バンドギャップリファレンス:
- 1.182V±1% (MAX97_)
- 1.182V±2% (MAX98_)
- 伝播遅延:12µs (オーバドライブ10mV)
- 出力は独立したGNDピンを装備(MAX9_1/MAX9_4)
MAX971~MAX974およびMAX981~MAX984は、超低消費電力のシングル/デュアル/クワッドの低電圧コンパレータです。これらのマイクロパワーICは全温度範囲で消費電流が4µA以下(MAX971/MAX972/MAX981/MAX982)で、1.182V±1% (MAX971/MAX973/MAX974)または±2% (MAX981~MAX984)の電圧リファレンスとプログラマブルヒステリシスを備えています。
+2.5V~+11Vの単一電源(または±1.25V~±5.5Vのデュアル電源)で動作するこれらのICは、3Vおよび5V単一電源アプリケーションに最適です。各コンパレータの入力電圧範囲は、負電源電圧から正電源電圧の1.3V以内までです。
シングルのMAX971とMAX981およびデュアルのMAX973およびMAX982/MAX983は、フィードバックや複雑な式を必要とせず、HYSTピンと2つの抵抗を使用するだけでヒステリシスを付加することができます。
MAX971~MAX974およびMAX981~MAX984はオープンドレイン出力のため、ワイヤOR接続が可能です。11Vの出力範囲と出力トランジスタ用の独立したGNDピン(MAX971/MAX974、MAX981/MAX984)を備えたこれらのICは、レベルトランスレータおよびバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。類似デバイスでコンプリメンタリ出力段を備えたものとしては、MAX921~MAX924 (1%リファレンス)およびMAX931~MAX934 (2%リファレンス)があります。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- レベルトランスレータ
- 発振器回路
- スレッショルド検出器
- ウィンドウコンパレータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX982CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX982CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX982CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX982CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX982ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX982ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX982CSA+ | 製造中 | |
MAX982CSA+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX982ESA+ | 製造中 | |
MAX982ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める