MAX98091

新規設計に推奨

超低電力ステレオオーディオコーデック

ポータブルアプリケーション用、超低消費電力および小型実装面積の高性能オーディオコーデック

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.15
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • HPへのダイナミックレンジ102dBのステレオDAC
  • ステレオ再生時消費電力:4.1mW
  • ダイナミックレンジ99dBのステレオADC
  • ステレオ録音時消費電力:4.5mW
  • 3つのステレオシングルエンド/差動アナログマイクロフォン/ライン入力
  • 2つのPDMデジタルマイクロフォン入力
  • マスタークロック周波数:256 x fS~60MHz
  • I²S/LJ/RJ/TDMデジタルオーディオインタフェース
  • FlexSound技術信号処理
    • 録音経路のバイクワッドフィルタ
    • 再生経路の7バンドパラメトリックEQ
    • 再生経路の自動レベル制御
    • デジタルフィルタおよびゲイン/レベル制御
  • 低EMIステレオD級スピーカアンプ
    • 3.2W/チャネル(RL = 4Ω、VSPKVDD = 5V)
    • 1.8W/チャネル(RL = 8Ω、VSPKVDD = 5V)
  • DirectDriveステレオH級ヘッドフォンアンプジャック検出および識別
  • 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
  • 強力なクリック/ポップ低減回路
  • RF耐性を備えたアナログ入力および出力
  • 設定可能なマイクロフォンバイアス
  • I²C制御インタフェース
  • 56ピン0.4mm WLPおよび48ピン6mm x 6mm x 0.75mm TQFNパッケージ
MAX98091
超低電力ステレオオーディオコーデック
MAX98091:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAX98095 製造中止 オーディオハブ、FlexSoundプロセッサ内蔵
MAX98096 オーディオハブ、広帯域FlexSoundプロセッサ内蔵
オーディオ・コーデック 1
MAX98090 製造中 超低電力ステレオオーディオコーデック
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX98091EVKIT#TQFN

MAX98091 (TQFN)の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • USB-I2Cインタフェース搭載
  • USB-I2Sコンバータ搭載
  • S/PDIFトランシーバ搭載
  • クロックソース搭載
  • デジタルマイクロフォン搭載
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98091の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98091を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98091は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。

広範なオーディオソースとの容易な接続を可能にするため、このEVキットにはUSBとS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスが実装されています。このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行するWindows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット

MAX98091EVKIT

MAX98091の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • USB-I2Cインタフェース搭載
  • USB-I2Sコンバータ搭載
  • デジタルマイクロフォン搭載
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98091の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98091を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX98091は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。

広範なオーディオソースとの容易な接続を可能にするため、このEVキットはUSBおよびS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスを内蔵しています。また、このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行し、Windows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット

MAX98091EVKIT#TQFN
MAX98091 (TQFN)の評価キット
MAX98091EVKIT
MAX98091の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品