MAX9601

製造中

デュアルECLおよびデュアル/クワッドPECL、500ps、超高速コンパレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 伝搬遅延:500ps
  • 伝搬遅延のばらつき:30ps
  • トラッキング周波数:4Gbps
  • 入力電源範囲:-2.2V~+3V (+5V/-5.2V電源)
  • 入力電源範囲:-1.2V~+4V (+6V/-4.2V電源)
  • 差動ECL出力(MAX9600)
  • 差動PECL出力(MAX9601/MAX9602)
  • ラッチイネーブル(MAX9600/MAX9601)
  • 可変ヒステリシス(MAX9600/MAX9601)
MAX9601
デュアルECLおよびデュアル/クワッドPECL、500ps、超高速コンパレータ
MAX9600、MAX9601、MAX9602:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1

SPICEモデル 1


評価用キット

MAX9601EVKIT

MAX9601の評価キット

機能と利点

  • -2.2V~+3V入力範囲、+5V/-5.2V電源
  • -1.2V~+4V入力範囲、+6V/-4.2V電源
  • SMAコネクタによって、差動入力および出力にアクセス
  • 差動PECL出力
  • ラッチイネーブル
  • 調整可能なヒステリシス
  • 50Ωオシロスコープ入力とのインタフェース用に終端された出力
  • 代替の出力終端が使用可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9601の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルPECL出力コンパレータのMAX9601を評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、ナローパルスの高忠実度トラッキングの際のMAX9601の性能を評価し、その低伝搬遅延および遅延分散に適合させるために使用することができます。差動入力段は、(VEE + 3V)~(VCC - 2V)のコモンモード範囲で幅広い信号を受け付けます。各出力は、50Ω入力オシロスコープ上のPECLシリアルデータ出力を観察するために必要な相補的なディジタル信号です。この基板にはレイアウトオプションも用意されており、出力終端を、+5V PECLおよびハイインピーダンスまたはAC結合レベル変換などの代替の出力終端に容易に変更できます。このEVキットは、相補的なラッチイネーブル制御入力を制御するための試験ポイントを備えています。このEVキットは、MAX9601の調整可能なヒステリシス機能の評価用の抵抗実装スペースも用意しています。

アプリケーション

  • 高速計測
  • 高速トリガリング
  • ラインレシーバ/信号回復
  • スコープ/ロジックアナライザ・フロントエンド
  • スレッショルドおよびピーク検出
  • VLSIおよび高速メモリ用ATE

MAX9601EVKIT
MAX9601の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品